Fren direnci nedir ve ne için kullanılır?

Bağlantı kablolu ve montaj delikli alüminyum fren direnci.

Bunun fren direnciyle ne ilgisi var?

Kontrol sistemimiz için ne zaman bir fren direnci kullanılması önerilir?

Kontrol sistemi kapalıyken motor elle hareket ettirilebilir mi?

Bir fren direncinin fiyatı ne kadardır?

igus hangi fren dirençlerini sunmaktadır?

MotorDirenç değeriGüç
MOT-EC-42-XXX18 Ω15 W ila 35 W
MOT-EC-56-XXX4,7 Ω25 W ila 65 W
MOT-EC-60-XXX3,3 Ω50 W ila 85 W
MOT-EC-86-XXX2,8 Ω50 W ila 100 W

Fren direncini nasıl bağlarım?

Daha uzmanlık gerektiren makaleler

Servo motorlar ve ayar seçenekleri bir ürün genel görünümünde.

Elektrik motoru ürün bulucu

Turuncu konuşma balonu, soru işareti ve küçük ürün görseli olan haber sayfası.

Uzmanlarımızla iletişime geçin