Fren direnci nedir ve ne için kullanılır?

Fren direnci

Bunun fren direnciyle ne ilgisi var?

Kontrol sistemimiz için ne zaman bir fren direnci kullanılması önerilir?

Kontrol sistemi kapalıyken motor elle hareket ettirilebilir mi?

Bir fren direncinin fiyatı ne kadardır?

igus hangi fren dirençlerini sunmaktadır?

MotorDirenç değeriGüç
MOT-EC-42-XXX18 Ω15 W ila 35 W
MOT-EC-56-XXX4,7 Ω25 W ila 65 W
MOT-EC-60-XXX3,3 Ω50 W ila 85 W
MOT-EC-86-XXX2,8 Ω50 W ila 100 W

Fren direncini nasıl bağlarım?

Motor wiki

Daha uzmanlık gerektiren makaleler

Elektrik motoru ürün bulucu

Elektrik motoru ürün bulucu

Motorlarla ilgili haber sorgulama

Uzmanlarımızla iletişime geçin