Dil Değiştir :
igus, karşılaştığınız zorluklara en basit çözümleri sunmasıyla tanınır. Bu ilkeyi kontrol sistemi teknolojisine de uygulamaya çalıştık. Karmaşık ya da pahalı bir bağlantı kablosu yok, özel bir protokol yok, yazılım yok. Web sunucusu aracılığıyla çalışan bir motor kontrol sistemi. Peki bu aslında ne anlama geliyor? Bu soruları bu sayfada yanıtlayacağız.

Henüz bilmiyorsanız, D1 dryve kontrol sistemi, step, DC ve EC/BLDC motorlar için kullanılan bir kontrol sistemidir. Web tabanlı kontrol sistemi, müşterilerin mevcut motorlarını igus motorlarıyla aynı şekilde kontrol edebilmeleri için tasarlanmıştır.
Kontrol sistemi hakkında daha fazla bilgiyi bu blog yazısında bulabilirsiniz:
Bir web sunucusu, örneğin bir web tarayıcısı gibi istemcilere veri aktarmak için kullanılır. Bir web sunucusu, web sunucu yazılımının yüklü olduğu bilgisayardır ya da sadece web sunucu yazılımının kendisidir. Bizim durumumuzda ise bu, D1 dryve motor kontrol sistemidir. Dolayısıyla, D1’i yapılandırmak için gerekli olan “yazılım”, doğrudan D1 dryve üzerinde çalışır. Bu, kontrol sistemini yapılandırmak için bilgisayarınıza herhangi bir yazılım yüklemenize gerek olmadığı anlamına gelir. Tek ihtiyacınız olan, zaten her sıradan bilgisayarda yüklü olan güncel bir web tarayıcısıdır. Yani, yine programcılar için fazla katı olan kurallar yüzünden BT departmanıyla herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Daha hızlı devreye alma, daha az çaba.
Hızlı ipucu: Web tarayıcılarından da yararlanabilirsiniz. Yakınlaştırma, PDF oluşturma, yapılandırmaları indirme ve yükleme ya da sadece internette kullanım kılavuzlarını paralel olarak arama. Aceleniz varsa bu büyük bir avantajdır.
Fiziksel olarak, bağlantı geleneksel bir Ethernet kablosu aracılığıyla kurulur. Her iki tarafta da RJ45. Fişi prize takın. IP adresini sesli olarak okuyun ve tarayıcıya girin. Çalışıyor. Bu sistem, mobil cihazları kullanmak için bir WLAN yönlendiricisiyle bağlantılı olarak ya da çeşitli kontrol sistemleriyle bir anahtar aracılığıyla da çalışır.
IP adresi dinamik olarak atanır. Bu, bilgisayarınıza uyum sağladığı anlamına gelir. Aşağıdaki videoda IP adresinin nasıl bulunacağı gösterilmektedir.