Dil Değiştir :
Enerji zincirleri her modern makinenin göbek bağıdır. Enerji, veri, sıvı ve havanın sürekli olarak tedarik edilmesini sağlarlar ve sürekli hareket halindedirler. Görevimiz size tüm bileşenleri - enerji zinciri, kablo, konektör, "smart" bileşenleri ve tüm aksesuarlar - eksiksiz bir sistem olarak sunmak ve güvenilir işlevi garanti etmektir. Uygulamanız için en uygun enerji kaynağını bulacağız.
Size igus® enerji kaynağının potansiyelini göstermek için e-posta adresinizi bırakmanız veya uygulamanızı taslak, fotoğraf veya video olarak yüklemeniz yeterlidir; 24 saat içinde size geri döneceğiz.

Enerji zincirleri her modern makinenin göbek bağıdır. Enerji, veri, sıvı ve havanın sürekli olarak tedarik edilmesini sağlarlar ve sürekli hareket halindedirler. Görevimiz size tüm bileşenleri - enerji zinciri, kablo, konektör, "smart" bileşenleri ve tüm aksesuarlar - eksiksiz bir sistem olarak sunmak ve güvenilir işlevi garanti etmektir. Uygulamanız için en uygun enerji kaynağını bulacağız.
Size igus® enerji kaynağının potansiyelini göstermek için e-posta adresinizi bırakmanız veya uygulamanızı taslak, fotoğraf veya video olarak yüklemeniz yeterlidir; 24 saat içinde size geri döneceğiz.
Bize garantili tasarruflar ve teknik iyileştirmeler hakkında bilgi verin. Sözümüzü yerine getiremezsek ve sizeherhangi bir tasarruf1) veya teknik iyileştirme2) sunamazsak, talep üzerine alternatif bir çözüm önereceğiz.
Her durumda, sorunuz için size küçük bir teşekkür göndermekten mutluluk duyacağız.
Uygulamaların neye ihtiyaç duyduğunu ve müşterilerin ne istediğini biliyoruz. Ürünlerimizi ve özelliklerini içten dışa biliyoruz.
Ve size bundan nasıl yararlanabileceğinizi ve teknoloji ve maliyetlerinizden nasıl tasarruf edebileceğinizi göstereceğiz.

▲ Yüksek teknoloji
10 yıl ve daha uzun. 36 ay garanti ile
igus'un enerji zincirleri® çok çeşitli koşullar altında birçok uygulamada kanıtlandığı gibi son derece kararlı ve dayanıklıdır. Her yıl igus® adresindeki zincir ve kablo laboratuvarında yaklaşık 10 milyar e-zincir® döngüsü gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle bir enerji zincirinin uygulamasında ne kadar dayanacağını tam olarak söyleyebiliriz.

▲ Yüksek teknoloji
80'in üzerinde daha az kurulum alanı mümkün
Enerji zincirleri, özellikle enerji, veri, hava ve sıvıların tek bir sistemde yönlendirilmesi gerektiğinde, en modüler ve muhtemelen en kompakt enerji kaynağı biçimidir. 200.000'den fazla e-zincir® parçasıyla, kurulum alanınız için doğru enerji kaynağına sahibiz.

▲ Yüksek teknoloji
Ağırlık %48'e kadar azaltıldı
Plastik metalden daha hafiftir, bu yeni bir şey değil. Yeni enerji zincirlerimiz artık öncekilerden bile daha hafif. Ve daha hafif bir enerji zinciri daha fazla yük ve daha yüksek hız anlamına gelir.

▲ Yüksek teknoloji
Gürültü emisyonları %25 azaltıldı
Makinelerden ve sistemlerden kaynaklanan gürültü emisyonları sadece 2006/42/EC sayılı Makine Direktifinden bu yana önemli bir konu değildir. Her bileşen, özellikle de hareketli bileşenler, bir makinenin gürültü seviyesinin azaltılmasına katkıda bulunabilir. E-zincirimiz® özellikle düşük gürültülü ve düşük titreşimlidir. Örneğin 1 m/s'de 32 dB(A) ile geceleri sessiz bir yerleşim sokağından veya bir fısıltıdan daha sessizdirler.

▼ Düşük maliyet
Montaj süresi %88'e kadar kısaldı
Maliyet tasarrufuna odaklanırken montaj süresi önemli bir faktördür. Açılabilir enerji zincirlerimizin tümü elle veya tornavidayla kolayca açılır, vidaları sıkmaya gerek yoktur. Montaja hazır zincir® sistemleri de montaj sürelerini büyük ölçüde kısaltır ve üretim maliyetlerini azaltır.

▼ Düşük maliyet
Bakım aralıkları uzatıldı ve 40.000 Euro tasarruf edildi*
igus'un akıllı enerji beslemesi® makine arızası veya duruş süresi maliyetlerinde binlerce Euro tasarruf edilmesine yardımcı olur. Nasıl mı? Makine durumunu düzenli veya kalıcı olarak kaydederek. Bileşenlerimizle, gereksiz bakım maliyetlerinden tasarruf ederken güvenliği ve makine verimliliğini artırabilirsiniz.
igus® Tata Steel Haldia Hindistan'daki uygulama 480 m hareket ve 240 m zincir uzunluğu ile yaklaşık 40.000 € değerinde bir değişimden kaçınılabilir.

▼ Düşük maliyet
En iyi enerji kaynağı en pahalı olmak zorunda değil
Satın alma, bir şirketteki en önemli görevlerden biridir. Doğru uzmanlığa sahip alıcılar, şirket içinde büyük tasarruf potansiyeli gerçekleştirebilir. Bir alıcının tedarik etmesi gereken parçaların çokluğu nedeniyle her şeyi takip etmek kolay değildir. Size teknoloji geliştirme ve maliyet düşürmenin satın alma departmanının yanı sıra diğer departmanlarda da nasıl işe yarayabileceğine dair örnekler göstereceğiz.
Çevrimiçi konfigüratörlerimizle, sadece birkaç adımda çalışacağından emin olduğunuz mükemmel ve en uygun enerji zincirini yapılandırabilirsiniz. Enerji zincirinin ve chainflex® kablosunun beklenen hizmet ömrünün hesaplanması.

Sürükleme veya enerji zincirinizi alın,
igus® Chainge® geri dönüşüm programında herhangi bir üreticiden,
Böylece yeniden kullanılabilir granül geri kazanılabilir.
Nasıl çalışır

Bana ne soracaksın?
Sadece e-posta adresinizi girin ve 24 saat içinde size geri dönelim.
"gereksiz bilgi" kategorisinden: Hareketli bıçak, bu soyucunun soyulmakta olan nesnenin dış hatlarını kolayca takip etmesini sağlar. Soyma kalınlığını sınırlamak için bıçağın karşısına bir ara parça yerleştirilmiştir. Bu da tasarruflu soyucu adını almasına neden oldu.
Tasarruf kolaylaştı... igus ile®

Sorunuz için küçük teşekkürümüz: igus® ekonomi soyacağı.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat