Dil Değiştir :

Montaj süresi söz konusu olduğunda bireysel tasarruf potansiyelinizi ve optimum çözümü belirleyin.
Makineler güvenli ve arızasız bir şekilde çalışmalıdır. Bununla birlikte, planlanmamış duruş süreleri meydana gelirse, aşağıdakileri yapmak önemlidir
Servis gerektiğinde hızlı tepki verebilmek. Bu çözümler montajı sizin için kolaylaştırır ve %88'e varan montaj süresi tasarrufu sağlar.

▼ Maliyetleri azaltın
E4Q montaj süresinden %40 tasarruf sağlar
E4Q/R4Q'nun çapraz çubuğu veya kapağı, e-zincirin® ve e-tüpün alet kullanmadan tamamen açılıp kapanmasını sağlar. Dolum önemli ölçüde daha kısa sürede tamamlanabilir. E4.1 sistemine kıyasla %40 daha az montaj süresi.

▼ Maliyetleri azaltın
autoglide 5 kurulum süresini %88 oranında kısaltır
Yeni enerji kaynağı autoglide 5 bir kablo tarafından yönlendirilir. Tedarik edilen metal kablo - veya alternatif olarak plastik bir kablo - sokağın zeminine gerilir. Kurulum süresi, geleneksel bir kanal çözümüne kıyasla %88'e kadar daha kısadır - başka bir deyişle: Bir saat içinde 80 metrelik yol kurulumu.
▼ Maliyetleri
montaj araçları E-zincirimizin® kolay açılması ve kapatılması için çeşitli araçlar sunuyoruz. E2/000 serisi için zincir açıcılarımızla, 1 metre e-zinciri® önceki 33 saniye yerine 2 saniyede aç abilirsiniz.
Hiçbir şirketin makineler için enerji zincirleri ve kabloları monte etmek için daha fazla zaman harcamasına gerek yoktur. Önceden monte edilmiş
kablo ve önceden monte edilmiş kablo taşıyıcı sistemleri, son bir adımda sahada hızlı ve kolay bir şekilde kurulabilir.

▼ Maliyetleri azaltın
igus® 'un bağlantıya hazır readycable® kabloları tedarik sürecini optimize eder, dahili lojistiği kolaylaştırır ve montaj sürelerini azaltır. Tüm readycable® kabloları, ilgili uygulamanın bireysel özelliklerine göre %100 özelleştirilmiştir. Gerekli uzunluğun belirtilmesiyle, kablolar tam santimetreye uyarlanır ve sahada makineye bağlantıyı hızlandırır.

▼ Maliyetleri azaltın
Modüler arayüz konsepti Module Connect, çok sayıda kablonun tek bir bağlantı kesme/bağlantı noktasıyla makineye bağlanmasını sağlar ve e-zincirin geometrisine ve dolumuna uyarlanabilir®.
Adaptör ayrıca enerji kaynağını ve Module Connect'i uyumlu bir sisteme dönüştürür. Bu, enerji kaynağının uygulamaya bağlanmasını daha da kolay ve hızlı hale getirir.

▼ Maliyetleri azaltın
Bağlanmaya hazır readychain® modülleri kurulum işini minimuma indirir.
readychain® sistemleri dört farklı versiyonda mevcuttur. Temel, Standart veya Standart Plus versiyondan taşıma ve montaj çerçevesi içeren Premium versiyona kadar, kurulum sürelerinden tasarruf edilebilir ve makinenin durma süreleri azaltılabilir.

▼ Maliyetleri azaltın
Montaj taşıma rafı, önceden monte edilmiş enerji kaynaklarının montajını ve taşınmasını kolaylaştırır. Modüler tasarımlı teleskopik raf, bir iş günü içinde milimetre hassasiyetle makine arayüzüne uyarlanabilir.
Makine ve tesis mühendisliğinde, prototip aşamasındaki proses maliyetleri %80'e kadar azaltılır.
Ayrıca enerji zinciri sisteminizi tesisinizde yerinde kuruyoruz. Ve sadece şunlara ihtiyacınız olup olmadığına bakılmaksızın
montaj talimatları, destek, bir igus® süpervizörü veya tüm bir montaj ekibi, çözümünüz hazır.
Normalde, takım tezgahı üreticileri bir sistem üzerinde aynı anda çok fazla montaj işi yapmaktan kaçınmaya çalışırlar. Farklı çalışanlar tarafından çok fazla el işçiliği yapılması verimliliği otomatik olarak artırmaz ve ayrıca hatalara yatkınlığı artırır.
igus® readychains kullanılarak, igus® 'nin dört e-chain® 'inin tamamı yarım günde tamamen kurulabilir. Geçmişte, iki çalışanın X ekseni üzerinde çalışmak için bir buçuk haftaya ve bir AERO sisteminde Y ve Z eksenlerinin enerji beslemesi için bir haftaya daha ihtiyacı vardı. Bu da Hartford'un iş adımlarından ve süreç maliyetlerinden tasarruf etmesini sağlarken üretkenliği de önemli ölçüde artırıyor.

Bireysel tasarruf potansiyelinizi ve kurulum süresi söz konusu olduğunda optimum çözümü belirleyin.