Kablo geri çekme özelliğine sahip şarj istasyonu

Kompakt sistem, entegrasyonu kolay - e-tract 3.1

Teknolojinizi geliştirin

Maliyetinizi azaltın

Dayanıklı

Sürdürülebilirlik:

e-tract 3.1, numaralı çizgiler ve bağlantı ayrıntılarıyla iki görünümde.
  1. Kablo bükülme yarıçapı: 155 mm
  2. 4.000 mm uzatma uzunluğu (artı en fazla 2.000 mm kablo döngüsü)
  3. Uzatma yönü: sol veya sağ
  4. Y/G/D: 1.140 x 350 x 150
  5. DIN SPEC 91504 engelsiz şarj altyapısı
  6. Kablo çapı: maks. 15 mm

Diğer önemli noktalar

Yatay hareket için korumalı kablo yolu sağlayan e-tract kablo kılavuzu.

e-tract DC yatay

e-tract AC yatay, doğrusal kablo yönetimi için.

e-tract AC yatay

e-tract mini, kabloları doğrusal yönlendirmek için kılavuz ray ve tamburla.

e-tract mini

e-tract DC 20 kablo kılavuzu elektrik panosuna monte edilmiş.

e-tract DC

Ayrıca şunlar da ilginizi çekebilir

Çok damarlı kablolar ve açık bir bakla içeren igus e-chain.

Hareketli Kablo Kanalı mağazası

e-Chains ve çevrimiçi yapılandırıcı ile bağlantıya hazır enerji taşıma sistemi.

Hareketli Kablo Kanalı yapılandırıcı

Geri dönüşüm simgesi olarak gösterilen igus enerji zinciri ve “the chainge” yazısı.

Hareketli kablo kanalı geri dönüşümü

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar