Temiz oda uygulamaları için enerji zincirleri

Temiz oda uygulamaları için enerji zincirleri

Temiz oda uygulamaları için sertifikalı 9.000'den fazla enerji zinciri serisi ISO Sınıf 1 ila 5 1)

e-skin® düz kablo yönlendirme sistemi

İzsiz kablolara alternatif olarak telli yapıya sahip e-skin flat

  • IPA ISO Sınıf 1 uyarınca temiz oda uyumlu
  • Modüler ve kompakt tasarım
  • Kablo dakikalar içinde çıkarılabilir
  • Yüksek güvenilirlik için özelleştirilmiş CFCLEAN telli yapı ile
  • 57 milyon çift vuruşun üzerinde hizmet ömrü
  • Stoktan temin edilebilir
  • Minimum sipariş miktarı yok

e-skin oluklu boru

e-skin oluklu boru

Enerji zinciri sistemi serisi T3

Enerji zinciri sistemi serisi T3

Enerji zinciri sistemi serisi E3

Enerji zinciri sistemi serisi E3

E6.1 enerji zinciri sistemleri serisi

E6.1 enerji zinciri sistemleri serisi

E6 enerji zinciri sistemi

E6 enerji zinciri sistemi

i.Cee EC.S

i.Cee EC.S
DIN EN ISO 14644-1'e göre sonuçSeriRapor No.Hız [m/s]
ISO Sınıf 1SKF12O/SKF12C e-skin tekli pod sistemi IG 2102-1212 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO Sınıf 1 e-skin flat 3 katman IG 2107-1242 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO Sınıf 1 SKS28.068.02.1 e-skin soft + kablo IG 1907-1125 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO Sınıf 1 SKY28.068.02.1 e-cilt hibrit IG 1907-1125 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO Sınıf 1 SK28.068.0500.02.1 IG 1907-1125 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO Sınıf 1 E61.29.050.075.0 IG 1303-640 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO Sınıf 3 E6.29.050.055.0 IG 0308-295 1.0/2.0
ISO Sınıf 1 E3.15.040.075.0 IG 0704-400 0.5
ISO Sınıf 2 1500.050.038.0 IG 1303-640-1 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO Sınıf 5 T3.29.050.038.0 IG 1303-640-1 0.5
ISO Sınıf 2 E14.3.038.0 IG 0308-295 1.0
ISO Sınıf 3 2500.05.055.0 IG 0308-295 2.0
ISO Sınıf 3 E6.29.060.150.0 IG 0704-400 0.5
ISO Sınıf 5 E4.32.10.063.0 IG 1303-640-1 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO Sınıf 3 280.10.100 IG 0308-295 1.0
Fraunhofer IPA testleri

Karşılaştırmalı igus temiz oda ürünleri

Düz kablo kılavuzu e-skin flate-skin oluklu boruC6 enerji zinciriEnerji zinciri E6/E6.1Piyasada bulunan şerit kablolar
EN ISO 14644-1'e göre 1.Sınıf ✔ ✔Kesintisiz temiz oda testleri IPA sertifikalı igus temiz oda laboratuvarı✔✔
Modüler tasarım ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
Bileşenler ayrı ayrı değiştirilebilir ✔ ✔ ✔ ✔ X
Hızlı doldurma, açılabilirlik ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ X
Hızlıca teslim edilir ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
Kolay bakım ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⭘⭘⭘⭘
Stokta mevcuttur ✔✔✔✔X
Kısaltılabilir ✔✔✔✔X
Genişletilebilir ✔X✔✔X
Yüksek verimlilik oranı ⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘
Minimum sipariş adedi sınırlaması yok ✔✔✔✔X
Uygun maliyetli ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘
Desteksiz uygulamalar için uygundur ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
Yüksek dinamikler için ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘
Alan tasarrufu ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⭘⭘⭘
Dolu ağırlık ⬤⬤⭘⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
4 yıla kadar garanti ✔ ✔ ✔ ✔ X
Kaynak tasarrufu sağlar ✔ ✔ ✔ ✔ X
Her şey tek bir kaynaktan (kanal, kablo, konnektör)✔✔✔✔✔
Ürünler de ayrı ayrı mevcuttur ✔✔✔✔X
Sessiz, sorunsuz çalışma ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘
Online kullanım ömrü hesaplama XXX✔X
Online iç ayırma yapılandırıcı Hazırlık aşamasında ✔ X✔ ✔
Aşağıdaki sektörler için uygundur Elektrik üretimi, 3C endüstrileri, yapıştırma dispenserleri, yarı iletkenler, FPD üretimi, tıbbi teknoloji, mikroelektronik, AOIElektrik üretimi, 3C endüstrileri, dispenserler, cam kesme, yarı iletkenler, FPD üretimi, mikroelektronik, AOIElektrik üretimi, yarı iletken endüstrisi, FPD üretimi, mikroelektronik, panel robotları, paketlemeElektrik üretimi, yarı iletkenler, FPD üretimi, mikroelektronik, panel robotlar, paketleme, çiziciler, tıbbi teknolojiElektrik üretimi, 3C endüstrileri, mikroelektronik, yarı iletken endüstrisi, FPD üretimi
  1. E-skin, E6, E6.1, T3, E3, E2/000, E4.1 ve easy chain® ailelerinden çeşitli igus® e-chains® serileri IPA Fraunhofer Enstitüsü tarafından DIN EN ISO 14644-1 ISO Sınıf 1 ila ISO Sınıf 5 uyarınca sertifikalandırılmıştır (Rapor IG1303-640-1, IG0704-400, IG308-295 ve IG 1907-1125). Bu, aynı tasarım/prensibe sahip e-chain® ürün yelpazesindeki 9.000'den fazla parçaya karşılık gelmektedir.
  2. drylin® ürün yelpazesinden "T", "N" ve "W" bireysel boyutlar IPA Fraunhofer Enstitüsü tarafından DIN EN ISO 14644-1 ISO sınıf 3 ila ISO sınıf 6'ya göre sertifikalandırılmıştır (Rapor IG308-295). Bu, aynı tasarım/prensibe sahip drylin® ürün yelpazesinden 197 parçaya karşılık gelmektedir.

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar