PTFE izsiz kablolara alternatif: e-skin flat ile çok telli yapı CFCLEAN

►Modüler ►Birkaç dakika içinde kablo değişimi ►Uygun maliyetli ►Sürdürülebilir

Temiz odalarda enerji tedariki için seçim kılavuzu

e-skin® düz kablo yönlendirme sistemi

E-skin flat ve CFCLEAN ile daha fazla geliştirme

  • Stoktan temin edilebilen prototipler
  • Minimum sipariş miktarı yok
  • CFCLEAN veya e-skin flat bölmelerin basitçe değiştirilmesi sayesinde uygulama değişikliklerine ilişkin esneklik
  • Esnek uzunluk ve genişlik
  • Kaynakları korur, her bir elemanın kolayca değiştirilebilmesi sayesinde servis dostudur
Şerit kablolar

İzsiz kabloların (şerit kablolar) dezavantajları

  • Karmaşık üretim süreçleri nedeniyle uzun prototipleme aşaması
  • Yüksek prototip maliyetleri
  • Tamamlandıktan sonra esnek bir şekilde değiştirilemez
  • Servis durumunda, izsiz kablonun tamamı değiştirilmelidir
  • Hasar durumunda kaynak israfı nedeniyle ekolojik ve ekonomik olarak sorgulanabilir

Sistem tasarımı karşılaştırması

e-skin® düz kablo yönlendirme sistemi

Bükme elemanlı e-skin flat

  • Bükme elemanlarını korumak ve aşınmayı en aza indirmek için aşınmaya karşı yüksek dirençli kaynaklı film
  • Dış kılıfın olmaması nedeniyle azaltılmış ağırlık ve dış çap
  • Maksimum EMC koruması için %90 optik kapsama alanına sahip bakır tellerden yapılmış son derece esnek örgü
  • Son derece dinamik uygulamalar için özel TPE yalıtım
  • Maksimum hizmet ömrü için özel büküm yapısı
e-skin® düz kablo yönlendirme sistemi

İzsiz kablolar (şerit kablolar)

  • Tek tek telli damarları bir arada tutan çok katmanlı kılıf:
    • İnce PTFE dış film
    • PUR iç katman
    • İnce PTFE dış folyo
  • Kapalı, ayrıştırılamaz bir sistem
  • Telli damarlar ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlıdır
  • Tek tek elemanlar değiştirilemez; tüm sistemlerin değiştirilmesi gerekir
e-skin beyaz kağıt kapak

Temiz oda için enerji tedarik sistemleri

  • genel ekipman etkinliğini artırır
  • daha yüksek üretim hattı verimi sağlar
  • temiz oda enerji kaynağını daha sürdürülebilir şekilde kullanır
  • ve çok daha fazlası ...

Kalite: kanıtlanmış ve test edilmiştir

UL sertifikası

Daha fazla bilgi

Temiz odada enerji tedarik sistemleri

Temiz oda uygulamaları için enerji zincirleri

Sertifikalar ve onay mühürleri

Sertifikalar ve onay mühürleri

Diğer temiz oda ürünleri

Temiz odaya yönelik ürünler