Lineer geri çekme sistemi - RSEL ve RSSL

Elastomer bantlara (RSEL) veya gergi yaylarına (RSSL) dayalı 350 mm'ye kadar geri çekme uzunluğu

triflex RSEL ve RSSL test laboratuvarında

RSEL hakkında ürün bilgileri & RSSL

RSEL RSSL ürün fotoğrafı
  • RSE lineerile karşılaştırıldığında maliyeti optimize edilmiş geri çekme sistemi
  • Standart boyutları ve çok kompakt tasarımı sayesinde RSEL ve RSSL geri çekme sistemi, tüm yaygın robot tiplerinin 3. eksenine doğrudan monte edilebilir
  • Güçlendirmesi kolay
  • Asılı e-zinciri önler
    e-zincir® hareketi etkilemekten veya engellemekten
  • Son derece dinamik uygulamalar için de kullanılabilir
  • 656 mm'ye kadar kısa tip
  • Yüksek ve orta taşıma kapasitesine sahip robotlar için
  • E-zincirin sabit ucu® doğrusal tasarım sayesinde serbestçe seçilebilir

Boyutlar RSEL & RSSL

RSEL RSSL boyutları
  • A, B ve C boyutları seçilen zincir boyutu endeksine göre değişir
  • Her iki sistem de 60, 65, 70, 85 ve 100 ebatlarında mevcuttur

TR.RSEL ve TR.RSSL arasındaki fark

TR.RSEL geri çekme sisteminin X-ray görünümü

TR.RSEL x-ray siyah

TR.RSSL geri çekme sisteminin X-ray görüntüsü

TR.RSSL x-ray siyah

TR.RSEL veya TR.RSSL'nin robotunuza uygun olup olmadığından emin değil misiniz?

Yapılandırıcı
  • Kuka, Fanuc, diagram ve Yaskawa'dan neredeyse tüm robot tipleri arasından seçim yapılabilir
  • Sadece birkaç tıklama ile yapılandırılan eksiksiz bir paket
  • Doğrudan çevrimiçi görülebilen parça listesi
  • Tekrar tekrar özelleştirilebilir
  • Online sipariş edilebilir

igus'tan diğer geri çekme sistemleri®

TR.RSE doğrusal geri çekme sistemi

triflex_R_RSE

RS geri çekme sistemi

triflex R RS sistemi

TR.RSP pnömatik sistem

triflex_R_RSP