Triflex R için koruyucular ve koruyucu ceketler

Aşırı çalışma koşullarında ekstra güvenlik

Çabuk kilitlenen bağlantı elemanlı koruyucu

  • Hızlı ve kolay kurulum
  • Ek vida yok
  • Bir tornavida ile açılabilir
  • Triflex® R tipleri TRC, TRE ve TRL için

Hızlı serbest bırakma mekanizmalı koruyucu hakkında bilgi

Parça No.Genişlik endeksiDış çapGenişlik
TR.40.30405527
TR.50.30406934
TR.60.30608040
TR.65.30608844
TR.70.307010250
TR.85.308511859
TR.100.3010013367

Cıvatalı koruyucu

Hızlı çıkarılabilen koruyucu
  • Vidalar ile bağlanır
  • Sönümleme
  • Kenarlar üzerinde zahmetsizce kayar
  • Ardışık iki zincir halkası üzerinde serbestçe konumlandırılabilir

Vidalı koruyucu hakkında bilgi

Parça No.Genişlik endeksiDış çapGenişlik
TR.40.10405527
TR.50.10506934
TR.60.10608040
TR.65.10658844
TR.70.107010250
TR.85.108511859
TR.85.240.108512063
TR.100.1010013367
TR.125.1012517082

Koruyucu ceketler

triflex® R standart koruyucu ceket

Standart

  • Taban desteği: kumaş
  • Kaplama: plastik
  • Uzunlamasına taraftaki cırt cırtlı bağlantı elemanı sayesinde kolay değiştirilebilir
  • Elastik sızdırmazlık
  • Silikon içermez
  • Stoktan temin edilebilen standart uzunluklar
  • Vernikli uygulamalar için,
    boyalar, dolgu macunları, yapıştırıcılar vb.
  1. İstek üzerine temin edilebilir. Teslimat süreleri ile ilgili lütfen bizimle iletişime geçin.
ø indeks: Parça No. XX = ceket uzunluğuStandart uzunluklar [mm]
40.TR.40.14.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.14.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.14.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.14.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.14.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.14.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.14.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.14.XX500 1000 1500 2000
triflex® R ısı koruma ceketi

Isı koruma ceketi

  • Isıya ve aşınmaya dayanıklı Kevlar kumaştan üretilmiştir
  • Ter ve metal sıçramasına karşı koruma, +540°C'ye kadar kısa süreli sıcaklıklara dayanır
  • Yüksek aşınma direnci
  • Çok sıkı conta
  • Zorlu ortamlar için
  • Fermuarlı tutturucu ile kolay değiştirilebilir veya güçlendirilebilir
  • Başında ve sonunda cırt cırtlı kayışlar
  • Sağlam (kalın) tasarım
  • Silikon içermez
  • Stoktan temin edilebilen standart uzunluklar
  1. İstek üzerine temin edilebilir. Teslimat süreleri ile ilgili lütfen bizimle iletişime geçin.
ø indeks: Parça No. XX = ceket uzunluğuStandart uzunluklar [mm]
40.TR.40.18.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.18.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.18.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.18.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.18.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.18.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.18.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.18.XX500 1000 1500 2000
triflex® R aşınmaya karşı koruma ceketi

Aşınmaya dayanıklı koruyucu ceketler

  • Son derece yüksek aşınma direnci
  • Siyah deri
  • 40 ila +100°C arası çalışma sıcaklıkları için
  • Çok esnek
  • Değiştirmesi veya yenilemesi kolay
  • Silikon içermez
  • Stoktan temin edilebilen standart uzunluklar
  1. İstek üzerine temin edilebilir. Teslimat süreleri ile ilgili lütfen bizimle iletişime geçin.
ø indeks: Parça No. XX = ceket uzunluğuStandart uzunluklar [mm]
40.TR.40.19.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.19.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.19.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.19.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.19.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.19.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.19.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.19.XX500 1000 1500 2000