Yeni nesil - twisterchain® yeni - sağlam, sessiz, yüksek yükler için

  • Daha kararlı, daha fazla ek yük mümkün
  • Önceki twisterchain'e göre %25 daha az ağırlık®
  • Dönme hızları 1 m/s'ye kadar ve daha fazla
  • 540°'ye kadar döner/spiral hareketler
  • Son derece dinamik ve sessiz çalışma (yeni oluk ile)
  • Kablo dostu, pürüzsüz iç kısım
  • Çapraz çubuk iç yarıçapta açılabilir
  • igus®® laboratuvarında 1 milyon döngü üzerinde başarıyla test edilmiştir (03/2010)
  • Robotlar, taşıma makineleri
  • Paketleme makineleri
  • Cam makineleri
  • Genel makine mühendisliği vb.
twisterchain

TC32 Serisi

e-zincir®, her iki taraftan açılabilir
TC42

Seri TC42

e-zincir®, her iki taraftan açılabilir
TC56

Seri TC56

e-zincir®, her iki taraftan açılabilir