Dil Değiştir :
Desteklenmeyen uzunluğun üç farklı aşaması vardır:

Yük diyagramındaki değerler, dolum ağırlığınız ve seyahat mesafeniz için uygun bir enerji zinciri bulabilmeniz ve seçilen enerji zinciri için maksimum yükü belirleyebilmeniz açısından önemlidir.
Yük diyagramındaki siyah çizgi, enerji zincirinde gevşekliğin olmadığı desteklenmeyen uzunluktaki FLG alanını gösterir. Hareket mesafesi veya kablo ağırlığı artarsa, enerji zinciri sarkmaya başlar FLB (açık gri eğri).
| Y Ekseni | X Ekseni | S |
|---|---|---|
| Dolu ağırlık [kg/m] | Desteklenmeyen uzunluk [m] | Hareket mesafesi [m] |
| 1.5 | 2.0 | 4.0 |
Desteklenmeyen uygulamalar için tercih edilen seri
Uygulamanız (dolum ağırlığı, hareket) istediğiniz enerji zincirinin desteklenmeyen uzunluk aralığının dışında kalıyorsa, aşağıdaki seçeneklere sahipsiniz:
Desteklenmeyen alandaki destekler düz üst çalışma ile desteklenmez ve izin verilen sarkma ile desteklenmez
Desteksiz uygulamalarda, hareket hızından (v) ziyade ivme (a) kritik faktördür. Yüksek ivmeler enerji zincirinin titreşmesine ve hizmet ömrünün kısalmasına neden olabilir. Bu durum özellikle enerji zincirinin halihazırda FLG'den daha büyük bir sarkmaya sahip olması halinde geçerlidir. Hız (v), ivme (a) ve hizmet ömrü için maksimum değerlere yalnızca desteksiz düz FLG olarak tasarlanmış enerji zincirleri ile ulaşılabilir. Ancak bu durumda igus® e-zincir sistemleri çok yüksek yüklere dayanabilir. Sürekli kullanımda şimdiye kadar 784 m/s2'lik bir tepe ivme değerine ulaşılmıştır.
| FLG | FLB | ||
|---|---|---|---|
| v maks | [m/s] | 20 | 3 |
| v tepe | [m/s] | 50 | - |
| a maks. | [m/s2] | 200 | 6 |
| bir tepe | [m/s2] | 784 | - |
Maksimum hız ve ivme için tercih edilen seri
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat