Change Language :
Fermuarlı e-zincir® ve e-tüpler ile yıldırım hızında açma ve kapama - fermuarlı e-zincir® pratikliği ve performansı ile etkileyicidir. Fermuar fonksiyonu montaj süresini kısaltır. Küçük hatve, sağlam elastik fermuar bandı ve dayanıklı zincir halkası yüksek ivmelerde şaşırtıcıdır. Fermuar serisi, zorlu endüstriyel sektörlerde en popüler igus® e-zincir® serilerinden biridir.
Avantajlarınız:
Tipik endüstriler ve uygulamalar:
Alma ve yerleştirme makineleri, yarı iletken cihazlar, lineer motorlar, taşıma, her türlü teknik cihaz, ölçüm ekipmanı, takım tezgahları (fermuarlı e-tüp)

iç yükseklik hi: 9 mm
iç genişlik Bi: 10 - 16 mm
bükülme yarıçapı R: 18 - 38 mm
aralık: 13 mm

iç yükseklik hi: 10,3 mm
iç genişlik Bi: 6 - 64 mm
bükülme yarıçapı R: 18 - 48 mm
aralık: 20 mm

iç yükseklik hi: 32 mm
iç genişlik Bi: 15 - 100 mm
bükülme yarıçapı R: 63 - 125 mm
aralık: 30,5 mm

iç yükseklik hi: 10,3 mm
iç genişlik Bi: 10 - 50 mm
bükülme yarıçapı R: 38 - 48 mm
aralık: 20 mm

iç yükseklik hi: 15 mm
iç genişlik Bi: 10 - 50 mm
bükülme yarıçapı R: 48 - 100 mm
aralık: 20 mm

iç yükseklik hi: 17 mm
iç genişlik Bi: 25 - 80 mm
bükülme yarıçapı R: 63 - 180 mm
aralık: 30,5 mm

iç yükseklik hi: 32 mm
iç genişlik Bi: 15 - 63 mm
bükülme yarıçapı R: 63 - 125 mm
aralık: 30,5 mm
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat