Dil Değiştir :
Asılı kurulum prensibine göre, enerji zincirimizle 100 metrenin üzerinde hareket mesafeleri, yani kurulum yükseklikleri mümkündür. Özellikle malzeme akış teknolojisi alanında, enerji zinciri çok çeşitli kablo türlerinin demet halinde beslenmesini sağlar. Enerji zinciri kullanımı, tek tek kabloların raf bölümlerine veya çıkıntılı paletlere takılmamasını sağlar.
| Maksimum strok yüksekliği | 100m | |
| v maks | 20m/s | Strok yüksekliğine ve enerji zinciri gücüne bağlı olarak |
| a maks. | 50m/s2 | Strok yüksekliğine ve enerji zinciri gücüne bağlı olarak |
Yanal ivmelenme olmadan hareket
Uygulama yanal ivme olmadan tamamen dikey bir hareket gerektiriyorsa, enerji zinciri yanal destek olmadan monte edilebilir.
Yanal ivmeli hareket
Yanal ivmelenme de meydana geliyorsa, çoğu durumda enerji zincirinin yanal kılavuzluğu sağlanmalıdır. Yönlendirmenin her zaman sürekli olması gerekmez. Ancak, en azından enerji zincirinin sallanabileceği alanı kapsamalıdır.
Yanal ivme daha sonra enerji zincirine enlemesine etki eder ve burada daha dengeli olur. Kılavuzluk durumunda, ön gerilimli bir enerji zinciri seçilmelidir. Bu, enerji zincirinin kılavuz oluğuna bastırılmasını sağlar.
Mümkünse, enerji zinciri şema B'de gösterildiği gibi monte edilmelidir.

Ön gergili normal bir enerji zinciri, yeterli alan mevcutsa asılı kullanım için uygundur. Ön gergi, enerji zincirinin sessiz çalışmasına katkıda bulunur, ancak hafif şişkin görünümü nedeniyle biraz daha fazla alan gerektirir. Dar koridorlardaki raflı konveyörlerde sıklıkla olduğu gibi yer yoksa enerji zinciri ön gerilimsiz olarak sipariş edilmelidir. Çok sayıda ön gerilimsiz kamber versiyonu sunuyoruz. no camber, kamber yok anlamına gelir.
Sipariş örneği: E4.32.10.175.0.kamber yok