Dil Değiştir :

Enerji zinciri sistemleri ile uzun seyahat mesafelerinde maliyet tasarrufu
Motorlu kablo makaraları veya kablo makaraları, örneğin dökme mal veya vinç endüstrisinde uzun seyahat mesafeleri için bir enerji kaynağı olarak kullanılabilir. Kurulumu nispeten kolaydır ve genellikle kabloyu istenen yolda tutmak için bir kılavuz teknesi gerektirmezler. Yüksek performanslı polimerlerden yapılmış bileşenlerin üreticisi olan igus®, motorlu kablo makaralarına alternatif olarak, özellikle uzun seyahat mesafeleri için avantajlı olan komple enerji zinciri sistemleri sunmaktadır.

Sanayide her iki enerji tedarik sisteminin avantaj ve dezavantajları
Tasarımcılar, 100 metreden uzun hareket mesafelerine sahip hareketli uygulamalarda hortumları, enerji ve veri kablolarını yönlendirmek zorunda kaldıklarında şu soru ortaya çıkıyor: Hangi kablo taşıyıcı sistemi güvenilirlik, bakım kolaylığı ve geleceğe dönüklük açısından en verimlidir? Motorlu bir kablo makarası mı? Yoksa bir enerji zinciri mi? Her iki sistemin avantajları ve dezavantajları.
Enerji zinciri sistemlerinde kayma halkası yoktur, bu nedenle hava, su ve yağ gibi ortamları kesintisiz olarak iletmek de mümkündür.
Enerji, veri ve medya için çeşitli kablolar ve hortumlar tek bir sistemde güvenli bir şekilde yönetilebilir ve gerektiğinde ayrı ayrı değiştirilebilir veya tamamlanabilir.
Motorlu bir kablo makarası yaklaşık 300 m/dak hızla çalışabilir. İlk birkaç metrede, güvenli yuvarlanma için hız azaltılmalıdır. Orta ilerleme için bu, sistemin yarı yolda frenlenmesi ve hızlandırılması gerektiği anlamına gelir. Bir enerji zinciri sistemi ile 600 m/dak'ya kadar hareket hızları bir seçenektir ve bu, başlangıçta yükler veya hızlar üzerinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın tamamen mümkündür.
Enerji zinciri sistemleri kendi tahriklerine ihtiyaç duymazlar, sadece sistemin hareketli kısmına bağlanırlar ve birlikte taşınırlar.
Hareket/kablo uzunluğuna bağlı olarak, motorlu bir kablo makarası 8 metreye kadar bir çapa sahiptir. Buna ek olarak, motor ve kayma halkası gövdesi için yer gereklidir. Bir enerji zinciri sistemi söz konusu olduğunda, hareketten bağımsız olarak, vinç üzerinde yalnızca bir hareketli kol - vincin kurulum alanına entegre edilmiştir - ve zincirin zemindeki oluğu için kurulum alanı gereklidir.
Orta beslemede, motorlu kablo tamburları için kablo uzunluğu olarak hareket uzunluğunun yarısı artı 20 metre rezerv hesaplanmalıdır. Enerji zinciri sistemlerinde de hareket uzunluğunun yarısı ile hesaplanır, ancak zincirin yarıçapı için gerekli olan sadece iki metre eklenir. Ancak daha yüksek hareket hızlarında (60 m/dak. üzerinde), motorlu kablo makaraları için uçtan sabitleme önerilir. Bu, kablo uzunluğunu toplam hareket uzunluğu artı 20 metre rezerve çıkarır.
Optimize edilmiş tasarım ile maksimum hizmet ömrü için - P4HD.56R ağır hizmet makaralı zincir
Yeni ağır hizmet tipi makaralı zincir, yeni nesil ve ötesindeki konteyner vinçleri için geçerli olan tüm gereklilikleri yerine getiriyor.
Daha uzun mesafeler, daha yüksek dinamikler, kısa yük döngüleri, sıfır arıza: Özetle, gemiden kıyıya konteyner vinci üreticilerinin vinç köprülerindeki enerji zinciri için talep ettikleri şey budur. Yeni P4HD.56R bu gereksinimleri maksimum maliyet etkinliğiyle karşılıyor.
Enerji zinciri sistemlerinin yelpazesi çok geniştir. Uygulamanız için doğru çözümü bulmak için,
formu bazı temel bilgilerle doldurmanızı rica ediyoruz. Daha sonra aşağıdakilerden kişiselleştirilmiş tavsiye alacaksınız
uzmanlarımızdan birinden kişiselleştirilmiş tavsiye.