Uzun hareket mesafeleri için enerji besleme sistemleri

"Uzun yolculuklar" montaj kılavuzunu indirin!

Montaj kılavuzu

Uzun seyahatler için önerilen enerji zincirleri

YENİ: tahrik zinciri

Drive-chain

YENİ: rol e-zincir P4HD.56R

P4HD.56R makaralı e-chain

YENİ: iSet komple çözümler

Uzun seyahatler için komple sistemler

E4.1 serisi

E4.1 enerji zinciri
  • İç yükseklikler: 30-800mm
  • Zorlu uygulamalar için uygundur
  • Optimum yanal stabilite için alttan kesme tasarımı
  • Hızlı montaj için dış ve iç bağlantı

E4/4HD serisi

E4/4HD enerji zinciri
  • İç yükseklikler: 56-80mm
  • Yüksek stabilite
  • Ağır hizmet uygulamaları için ideal
  • Her bağlantıda çapraz çubuklar ile

P4.1 serisi

P4.1 enerji zinciri
  • İç yükseklikler: 56-80mm
  • 800 metreye kadar ve daha fazla hareket eder
  • >5m/s'ye kadar hızlar
  • Akıllı aşınma izleme mümkün

P4 serisi

P4 rol e-zincir profili
  • İç yükseklikler: 32-42mm
  • 800 metreye kadar ve daha fazla hareket eder
  • >10m/s'ye kadar hızlar
  • 7kg/m'ye kadar dolgu ağırlıkları

rulo e-chain

Makaralı e-chain®
  • İç yükseklikler: 32-80mm
  • 75 daha az tahrik gücü
  • 6m/s'ye varan hızlar mümkündür
  • Tek tip yuvarlanma direnci

autoglide

autoglide enerji̇ zi̇nci̇ri̇
  • İç yükseklikler: 32-80mm
  • 75 daha az tahrik gücü
  • 6m/s'ye varan hızlar mümkündür
  • Tek tip yuvarlanma direnci

Enerji zinciri sistemleri nerede kullanılır?

Seyahat: 615m

Seyahat: 615m

Hızlar: 10m/s'ye kadar

Hızlar: 10m/s'ye kadar

Yüksek yükler: 100kg/m

Yüksek yükler: 100kg/m

Verimlilik: %57 daha az enerji

Verimlilik: %57 daha az enerji

Sessiz çalışma

Sessiz çalışma

Kir & toz

Kir & toz

Sıcaklıklar

Asitler ve kimyasallar

Asitler ve kimyasallar

Başvurunuz listede yok mu?

Proje Sorgulama

Bir bakışta avantajlarınız

Tušimice
  • 1.000 metre ve üzeri uzun seyahatler
  • Elektrik, hidrolik ve pnömatik enerji gibi tüm ortamların yanı sıra dijital sinyaller - elektrikli veya ışıklı - ve sıvı ortamlar paralel olarak sağlanabilir
  • Gereksiz arayüzler yok
  • 100kg/m'ye kadar dolgu ağırlığı
  • Low travel noise
  • Silindirli enerji zinciri ile yüksek enerji verimliliği
  • Enerji zinciri ve kablo ile 10 yıl ve üzeri hizmet ömrü
  • Rüzgar, hava, kir, kimyasallar ve dökme mallar gibi tüm uygulamalarda sağlam
  • Kabloların ve hortumların hızlı kurulumu ve yenilenmesi

Sistem karşılaştırması

Motorlu kablo makaraları yerine enerji zinciri sistemleri

Motorlu kablo makaraları yerine enerji zinciri sistemleri

Busbar sistemleri yerine hareketli kablo kanalı sistemleri

Busbar sistemleri yerine hareketli kablo kanalı sistemleri

Festoon yerine kablo kanalı sistemleri

Festoon yerine kablo kanalı sistemleri

Danışmanlıktan kuruluma

Mühendislik projeleri ve özelleştirilmiş çözümler

Mühendislik projeleri ve özelleştirilmiş çözümler

Kurulum ve satış sonrası servis

Kurulum ve satış sonrası servis

Uzun seyahatler için diğer ürünler

Motor kablosu CFCRANE

Motor kablosu CFCRANE
  • Maksimum gerilimler ve performanslar için
  • Alev geciktirici
  • UV dayanımı: Yüksek
  • Yağ direnci: yağa dayanıklı (DIN EN 60811-2-1'e göre)

CF300.UL.D motor kablosu

CF300.UL.D motor kablosu
  • Çok yüksek yükler için
  • 400m ve üzeri kayma uygulamaları
  • İç ve dış mekan uygulamaları, UV ışınlarına dayanıklı
  • UV dayanımı: Yüksek

CFLG.LB fiber optik kablo

CFLG.LB fiber optik kablo
  • Maksimum gerilme için 5 x d
  • Dış ceket: TPE
  • 400m ve üzeri kayma uygulaması (yatay)
  • UV dayanımı

Pozisyona duyarlı itme/çekme kuvveti ölçümü için sensör EC.PP

Pozisyona duyarlı itme/çekme kuvveti ölçümü için sensör EC.PP
  • E-zincire entegre konumlandırma sistemi
  • Pozisyona bağlı itme/çekme kuvvetleri hakkında bilgi sağlar
  • Uygulamadaki pozisyon bilgilerini başka amaçlar için kullanma

daha hafif

daha hafif
  • Neredeyse tüm e-zincirler için geniş boyut yelpazesi®
  • Çok kolay ve evrensel kurulum
  • Zorlu ortamlardaki özel uygulamalar için çok güçlü ve sağlam çelik kılavuz teknesi

Durum izleme i.Sense

Durum izleme i.Sense
  • Sistem arızası durumunda güvenli kapatma veya alarm fonksiyonu
  • Kuvvet aşıldığında sistem durur
  • Bireysel olarak programlanabilir ve veri belleğinde olay kaydı

Demetlenmiş Hareketli Kablo Kanalı sistemleri

Demetlenmiş Hareketli Kablo Kanalı sistemleri
  • 95 daha az koşum süresi
  • Kurulum süresini kısaltın
  • Tak & Çalıştır çözümleri, örneğin toplu taşıma için

yassı kablo kanalı

yassı kablo kanalı
  • Son derece kompakt tasarım
  • Arıza emniyetli ve bakım gerektirmez
  • Konut tarafından korunuyor
  • Yüksek hızlar için

i.Cee Wonderbox

  • Temassız sistem izleme
  • Her bir zincir baklası için tahmini hizmet ömrü beyanları
  • Yer tasarrufu sağlayan, sabit uçta harici kurulum

"Zincirin yükselmesi", "Rüzgar yükü" ve "Uzun seyahatler" testi

Uzun yolculuklarda zincirin yükselişi

Uzun yolculuklarda zincirin yükselişi

Uzun yolculuklarda rüzgar yükü

Uzun yolculuklarda rüzgar yükü