enerji zinciri - Teknik terimler ve tanımlar

Kısaltmalar Açıklama:Birim
αDönme açısı [°]
ΔMMerkez noktasının sapması [mm]
aİvmelenme[m/s2
ARdış yarıçaplı enerji zinciri (twisterchain için®) [mm]
BaDış genişlik [mm]
Biİç genişlik [mm]
BRa Kılavuz oluk dış genişliği [mm]
BRi Kılavuz oluk iç genişliği [mm]
D Aşırı uzunlukta e-zincir® son konumda yarıçap [mm]
D2Uzun seyahatlerde kayma için aşırı uzunluk [m]
FLBSarkma ile desteklenmeyen uzunluk [mm]
FLGDesteklenmeyen düz uzunluk [mm]
FLUDesteklenmeyen alt çalışma [mm]
FLPÖngörülen desteklenmeyen uzunluk [m] [mm]
FL90Yana monteli uygulamalar [m] [mm]
FLmaks.Maksimum dolgu ağırlığı [kg/m]
HNominal boşluk yüksekliği [mm]
H2Alçaltılmış hareketli uç ile açıklık yüksekliği [mm]
hae-chain® Dış bağlantı yüksekliği [mm]
HFGerekli açıklık yüksekliği [mm]
selamİç yükseklik [mm]
HRaDış oluk yüksekliği [mm]
HRiİç oluk yüksekliği [mm]
IRiç yarıçaplı e-zincir®[mm]
KE-zincir uzunluğunu hesaplamak için bükülme yarıçapı eklentisi [mm]
K2Montaj noktası alçaltılmışsa bükülme yarıçapı için eklenti (uzun seyahatler için) [mm]
UKe-zinciri®-uzunluk [mm]
nBağlantı sayısı [1]
nPztMontaj seti sayısı (sol/sağ) [1]
nRiOluk seti sayısı (sol/sağ) [1]
RBükülme yarıçapı[mm]
RBRTers Bükülme Yarıçapı [mm]
S Hareket mesafesi[mm]
S/2Yarım seyahat uzunluğu [mm]
Te-zincir® pitch[mm]
v Hız[m/s]
X1İç makine limiti (twisterchain) [mm]
X2dış yarıçaplı e-zincir® dahil. Boş alan [mm]

Formüller

FormülAçıklama:
UK = S/2 + Ke-zincir®® -uzunluk, tüm montaj tipleri, sabit uç hareketinin merkezinde, dairesel hareketler ve çoğu uzun hareketleri hariç (FL içinG, FLB) [m].
UK = S/2 + ΔM + K e-zincir®® -uzunluk, sabit uç hareket yolunun merkezinin dışında (FL içinG, FLB ve ΔM)
UK = [sup]S[sup]/2 + K2[m] e-zincir®® -uzun seyahat mesafeleri için uzunluk, seyahat mesafesinin ortasında sabit uç
SFLB = 2 * FLB Sarkma ile desteklenmeyen maksimum hareket uzunluğunun hesaplanması
SFLG = 2 * FLG Maksimum hareket uzunluğunun hesaplanması, desteksiz düz
BRI ≥ Ba + 5 Minimum kılavuz oluk genişliği
HRI ≥ 2 * ha Kayma uygulaması için kılavuz teknenin minimum yüksekliği
K = R * π + (2 x T) Bükülme yarıçapı eki

Açılış prensibi

Her iki taraftan dış yarıçap boyunca açılabilen çapraz çubuklar

İç yarıçap boyunca her iki taraftan açılabilen çapraz çubuklar

Kablo taşıyıcı teknik terimleri için sembol.

Kurulum tiplerinin piktogramları

Hareket yönünü ve kaymayı gösteren okları olan enerji zinciri.
Dikey hareketi gösteren oklarla enerji zinciri.
Bir enerji zincirinin konsollu alt kısmı ve hareket mesafesini gösteren turuncu çift ok.
α açısı ve eğim üzerindeki kavisli kablo taşıyıcısıyla projeksiyon konsol uzunluğu.

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar