Ethernet CAT 5e, CAT 6/CAT 6A, CAT 7 & CAT 8 kabloları arasındaki fark nedir?

Etherne kabloları

CAT 5/CAT 5e: En yaygın kablo*

  • CAT 5 ve CAT 5e kabloları genellikle 1000BASE-T standardı için kullanılır.
  • Bilgisayarın kendisi gibi donanımlar genellikle sistemdeki darboğazdır.
igus chainflex CAT 5 kablo kesitinde

CAT 5 hakkında sorular:

  • CAT 5: saniyede 100MBit'e kadar iletim hızı
  • CAT 5e: **saniyede 1GBit'**e kadar iletim hızı

CAT 6 ve CAT 6A: Şirketler için idealdir

  • CAT 6 kabloları saniyede 1Gbit'i 50 metre uzunluğa kadar güvenilir bir şekilde iletebilir ve 250MHz frekansa sahiptir. Ancak, ara anahtarlar ile menzil artırılabilir.
  • CAT 6A, CAT 6'nın daha da geliştirilmiş halidir ve 100 metreye kadar bir aralıkta saniyede 10Gbit'e kadar iletim hızları sağlar. Maksimum 500MHz frekans ve ayrı ayrı ekranlanmış çekirdek çiftleri ile kablo hareket halindeyken bile güvenilir veri iletimi garanti edilir.
igus chainflex CAT 5 kablo kesitinde

CAT 6 hakkında sorular:

  • CAT 6: saniyede 1GBit'e kadar iletim hızı
  • CAT 6A: **saniyede 10GBit'**e kadar iletim hızı

CAT 7: En zorlu uygulamalar için

  • Tüm kategori 7 kablolar dört ayrı ekranlı çekirdek çiftine sahiptir ve bunlar da ek olarak genel bir ekranla korunur. Bu, harici parazitlere karşı en iyi şekilde korundukları anlamına gelir.
  • CAT 7 ağ kabloları için iki standartlaştırılmış konektör tipi vardır.
  • Yeni binalarda altyapının gelecekteki güvenliği için tavsiye edilirler.
igus chainflex CAT 5 kablo kesitinde

CAT 7 hakkında sorular:

  1. GG45 (ofis kablolaması için RJ-45 ile aşağı doğru uyumlu)
  2. TERA (multimedya uygulamaları için tercih edilir)

CAT 8: Veri merkezleri için olağanüstü hız

  • 8.1, mevcut ağ altyapılarının çoğuyla uyumlu olan ve piyasada bulunan RJ45 konektörlerini kullanır.
  • Özel konektörler kullanan8.2 ise halen geliştirilme aşamasındadır ve en yüksek performans gereksinimlerine sahip uygulamalar için alternatif bir çözüm sunar.

Ethernet kablolarının özellikleri

Ethernet kablolarının özellikleri

Sonuç

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Katharina Wielpütz
Katharina Wielpütz

Business Development Manager

+49 2203 9649 7082E-mail gönderin

Talepler ve Sevkiyatlar