Dil Değiştir :

Çoğu durumda, makineler için güç kaynağı, sistemler için kontrol sistemi ve süreçlerin izlenmesi kablolar aracılığıyla gerçekleştirilir. Kablolu makine veya sistem parçaları hareket ettiğinde, kablolar da hareket halindedir. Sadece igus® SE & Co. KG'nin kabloları gibi son derece esnek kablolar ortaya çıkan mekanik gerilime kalıcı olarak dayanabilir.
Enerji zincirleri harekete düzen getirir igus® SE & Co. KG'nin enerji zincirleri yoğun geliştirme çalışmalarının sonucudur. E-zincir® kabloyu tutar ve sabit bir bükülme yarıçapı sağlar. Bükülme yarıçapı, sürekli hareket için kabloların hizmet ömrü üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Bükülme yarıçapı arttıkça hizmet ömrü de artar. Bununla birlikte, bükülme yarıçapı aynı zamanda e-zincirin® alan gereksinimini de belirler. Bükülme yarıçapı azaldıkça, alan gereksinimi de azalır. igus® SE & Co. KG, az yer kaplayarak çok uzun bir hizmet ömrü elde eden son derece esnek kablolar geliştirmiştir. Çok çeşitli sektörlerden kullanıcılar bu chainflex® kabloları kullanmaktadır.
Çevreye uyarlanmış Esnek kablolar, özellikle kılıf malzemesinin dayanabilmesi gereken çok çeşitli çevresel etkilere maruz kalır. Örneğin temiz oda uygulamalarında, enerji zincirindeki aşınmanın neden olduğu partikül boyutunun ve partikül sayısının en aza indirilmesi önemlidir. İşleme merkezlerinde ve takım tezgahlarında yüksek yağ direnci gereklidir. Vinç sistemleri ve binaların dışındaki diğer makinelerin kabloları, iklim bölgesinden iklim bölgesine değişen ve yıl boyunca büyük ölçüde dalgalanabilen UV radyasyonuna ve hava etkilerine maruz kalır. Açık deniz uygulamalarında, kabloların deniz suyuna karşı yüksek direnç gereksinimlerini de karşılaması gerekir. Yarı iletken bileşenler işlenirken elektrostatik deşarjlara izin verilmez. Burada kullanılan kablolar iletken topraklı yüzeyler gerektirir. Gıda endüstrisinde, kimya tesislerinde ve metalürjide, süreçler genellikle kullanılan kabloların dayanabilmesi gereken aşırı çalışma sıcaklıklarında gerçekleşir. igus® SE & Co. KG ürün yelpazesi, tüm bu uygulama alanları için chainflex® kablolarını içerir.
Burulma sakin bir şekilde karşılanabilir Özellikle aletlerin ve tutucu kolların uzayda herhangi bir hareket gerçekleştirdiği robot merkezlerinde, eğilme gerilimine ek olarak burulma yükleri de meydana gelir. Robot kabloları uzunlamasına eksenleri etrafında bükülür. Burulmanın neden olduğu kayma gerilmeleri genellikle kablonun dış çapında, kılıf bölgesinde çok yüksek değerlere ulaşır. Bu yük, igus® SE & Co. KG çalışanlarının bulmayı başardığı özel tasarım çözümleri gerektirir. Tüm kablo tipleri burulmaya dayanıklı varyantlar olarak da mevcuttur.
Özel çalışma koşulları ile sürprizlerden kaçının Planlanan uygulamalar için deneyim yoksa, çalışma koşulları igus® SE & Co. KG'deki test laboratuvarında simüle edilebilir. Sektördeki en büyük test laboratuvarında, pratik testler için 130 metreye kadar hareket mesafesine sahip 180 test istasyonu mevcuttur. İklim odasındaki testler veya dış mekan testleri, gerekli proses güvenilirliğini sağlayacak kabloların bulunmasını mümkün kılar. Test istasyonları igus® SE & Co. KG tarafından sürekli kalite kontrolleri ve yeni ürünlerin geliştirilmesi için de kullanılmaktadır.
igus®'un esnek kabloları dünya çapında kullanımda igus® SE & Co. KG'nin esnek kabloları dünya çapında güvenilir bir şekilde hizmet vermektedir. Farklı bölgelerde özel standartlar uygulanmaktadır. Örneğin Avrupa'da üreticiler ürünlerini CE işareti ile etiketlemekte ve böylece yürürlükteki tüm AB düzenlemelerine uygun olduklarını beyan etmektedirler. Avrasya Ekonomik Birliği için EAC işareti bu amacı yerine getirmektedir. Kuzey Amerika pazarı için UL (ABD) ve CSA (Kanada) onayları gereklidir. Bunlar ayrıca_c**ЯU**us_mark ile etiketlenmiş kombine bir versiyon olarak da mevcuttur.
Gerekirse igus® SE & Co. KG, ilgili ülkelerin standartlarına uygun olarak sertifikalandırılmış sürekli hareket için kablolar tedarik edebilir.