Dil Değiştir :

Yüksek veri aktarımı için sofistike veri yolu çözümü
Otomasyon son birkaç yılda genişledikçe, veri aktarım gereksinimleri de giderek artmıştır. Verilerin sensörden değerlendirme ünitesine taşındığı mesafeler basit 1:1 bağlantılardır. Veri kabloları bunu halletmek için kullanılır. Şimdi bunların yerini yavaş yavaş, sistem içinde daha hızlı ve daha karmaşık iletişime olanak tanıyan veri yolu sistemleri alıyor. Dik kenarları ile dijital sinyalleri iletmede iyi olan ilgili veri yolu kablolarını gerektirir. Bu kablolar, deyim yerindeyse, söz konusu veri yolu sisteminin gereksinimleri için özel olarak üretilmiş özel veri kablolarıdır. En basit haliyle, gerekli karakteristik dalga empedansına izin veren renk ve çekirdek/kesit veya belirli kapasitif veya endüktif özelliklere sahip olabilirler. Bugün bu kablolar, Profibus, Profinet ve CAN bus gibi bilindik bus/veriyolu sistemlerinin yanı sıra USB ve CC-Link'in de temelini oluştururlar. Burada size sürekli işleyen veri iletimine izin veren özellikleri göstereceğiz.

Birçok Ethernet tabanlı veri yolu sistemi vardır. İyi bilinen marka isimleri arasında Profinet, CC-Link IE, EtherCat ve Sercos bulunmaktadır. Hepsi, ana bilgisayarlarda ve PC'lerde uzun yıllardır kullanılan bir yapıya dayanmaktadır. Ethernet, 100MBit/s'den 10GBit/s'ye kadar frekansları ve olası veri hacimlerini kapsayan kategorilerde tanımlanmaktadır. CAT5, CAT5e ve hatta CAT6A ve CAT7 terimleri genellikle doğrudan kullanılır. Bu kablolar iki veya dört çift içerir ve ihtiyaca göre bir çift blendaj veya genel blendaj ile tasarlanır. Mekanik parametrelerin yanı sıra az önce açıklanan elektriksel parametreleri de dikkate alan bir genel bakış matrisi oluşturduk.


Profinet, endüstride kullanım için en popüler bus/veriyolu kablolarından biridir. Gerçek zamanlı yetenek seçeneği ve modüler konsept, onu uygulamaların büyük çoğunluğuna son derece uygun hale getirir. igus, burulma hareketi içeren veya büyük güç gerektirenler gibi olağanüstü uygulamalar için kablolar oluşturmak üzere PVC kablolardan PUR kablolara kadar dokuz farklı Profinet kablo mekanik kalitesine sahiptir. Profinet, Sercos, EtherCat ve CC-Link IE gibi veri yolu sistemlerinin yanı sıra Endüstriyel Ethernet standardına da uymaktadır. igus, Profinet kullanıcı organizasyonunun bir üyesidir ve gerekli tüm pazar standartlarına uygundur.

Tek Çift Ethernet (SPE), veri yolu sistemleri grubunun en son üyesi. Yeni otobüs teknolojisi 2019 yılında tanıtıldı ve o zamandan beri pazarı istikrarlı bir şekilde fethediyor. Bu yeni gelişme, hızla büyüyen IIoT pazarı için yeni fırsatlar sunuyor. Buradaki özellik, kablonun tek çiftli ancak yine de CAT5e sinyalini iletebilen yeni tasarımıdır. SPE Endüstriyel İş Ortakları Ağı ile birlikte bu teknolojinin daha da geliştirilmesi ve standartlaştırılması için sürekli çalışıyoruz. Bu teknolojik sıçrama, özellikle küçük kurulum alanlarına sahip uygulamalar için dikkate değer olanaklar sunmaktadır.

Profibus, çağımızın en önemli endüstriyel veri yollarından biridir. 1990'larda geliştirildi ve çok hızlı bir şekilde güvenilirlik ve yüksek veri hacimleri için bir ölçüt haline geldi. Profinet Kullanıcı Organizasyonu (PNO), igus gibi çeşitli üye şirketlerin teknik gelişiminden ve koordinasyonundan sorumludur. Kırmızı ve yeşil renkli köpüklü damarları ile kablo çok dikkat çekicidir. igus'ta, hareketli bir e-zincirin her uygulaması için PVC, PUR ve TPE versiyonlarında chainflex Profinet kablosunu alabilirsiniz.

CAN veri yolu, duyarsız ağ protokolü ile karakterize edilen son derece sağlam bir veri yoludur. Kökeni otomotiv endüstrisine dayanmaktadır ve günümüzde endüstriyel sistemlerde de sıklıkla kullanılmaktadır. Bu bus kablolarının özelliği, gereksinimlere bağlı olarak farklı kesitlerde mevcut olmaları ve bir veya iki çift ile farklı uygulamalar için kullanılmalarıdır. Diğer bus sistemlerinde olduğu gibi chainflex burada da lineer zincirler ve torsiyon için kablolar sunmaktadır.

Bus kabloları çeşitli uygulamalarda kullanılır ve endüstride genellikle BT veya tüketici sektöründeki bus sistemlerinden yararlanılır. Bunun bir örneği, ayırt edici konektörleriyle çok dikkat çekici olan ve genellikle endüstriyel kameralarda bulunan USB 2.0 veya USB 3.0'dır. Tipik bir monitör arayüzü olan DVI için de durum benzerdir. chainflex bu bus kabloları için de çözümler sunar. Bazı uygulamalar, CFBUS veri yolu kabloları ailesine dahil olan Interbus veya Device Net gibi belirgin veri yolu sistemleri gerektirir. Ancak bu noktada, sarı rengi ve köşeli şekli ile her kurulumda göze çarpan ASI bus kablosundan bahsetmek gerekir.
Bir veri yolu kablosunun işlevi, düşük enerjili sinyallerin iletimi ile bir veri kablosununkine benzer. Bu nedenle önemli olan yüksek akım akışı değil, uzun süreli iyi sinyal iletimidir. Veri kablosunun farkı, veri yolu sistemine tam olarak uyan elektrik yapısında yatmaktadır. Bu, elektriksel değerleri mekanik tasarımla aynı ölçüde etkiler: Çekirdek kesiti ve rengi. Veri yolu kablosu, tabiri caizse özel bir veri kablosudur
Bir veri yolu kablosu seçin ve ücretsiz bir test örneği alın

Hareket halindeki otobüs kablosu - Farklı olan nedir?
Bir veri yolu kablosu tasarımı iyi bir veri iletimine odaklanacaktır. Veri iletimi, kablonun kapasitif değerlerinin temelini oluşturdukları için iletim kalitesini belirleyen ekranlama ve damarlar gibi bileşenlerin düzenlenmesine bağlıdır. Hareket sırasında konum değişir, bu da veri iletim kalitesini değiştirir. Özel tasarım, sürekli olarak iyi veri iletim özellikleri sağlar. Sürekli yüksek kaliteli veri aktarımı sizin için önemli mi, yoksa bu alanda zorluklar mı yaşadınız ? Sizinle konuşmaktan mutluluk duyarız. Bize bir e-posta göndermeniz yeterli.

Uzun seyahatler için otobüs kabloları ve alternatifleri
Uzun seyahatlerde ürünlerimizin ağır yüklere kalıcı olarak dayanması gerekir. Çünkü uzun seyahatlerden bahsettiğimiz anda, örneğin bir veri yolu kablosu söz konusu olduğunda, maksimum iletim uzunluğu sorusu sıklıkla ortaya çıkar.
Makalemizde bu konuya ışık tutuyor ve ilgili seçenekleri vurguluyoruz.
Henüz doğru olanı bulamadınız mı?
Çevrimiçi aracımızı zaten biliyor musunuz?
Bulması, doğru tipi seçmesi, hizmet ömrünü hesaplaması ve çevrimiçi sipariş vermesi kolay

Ürün bulucu
Tam olarak doğru kabloyu hızlıca bulun

Hizmet ömrü hesaplayıcısı
Herhangi bir chainflex kablonun hizmet ömrünü hesaplayın

Bakır ek ücreti hesaplayıcısı
Günlük bakır ek ücretini hesaplayın

Özelleştirilmiş kablolar için konfigüratör
Özelleştirilmiş kablonuzu sadece 3 dakikada yapılandırın