Dil Değiştir :

PROFINET, PROFIBUS kullanıcı organizasyonu e.V. tarafından geliştirilen ve açık bir mimariye dayanan bir endüstriyel Ethernet standardıdır. Bu ileri teknoloji dünya çapında PROFIBUS & PROFINET International (PI) tarafından temsil edilmektedir. igus®'un chainflex® kablo programı geniş bir PROFINET kablo yelpazesi sunmaktadır: Toplam dokuz farklı kablo tipi mevcuttur ve bunların tümü enerji zincirinde kalıcı hareket için özel olarak geliştirilmiştir.

Verilerin güvenilir ve gerçek zamanlı olarak taşınması
PROFINET, Proses Alan Ağı anlamına gelir ve her Endüstriyel Ethernet standardı gibi TCP/IP veya IT standartlarını kullanır, bu da üretim ve proses otomasyonunda sürekli uygulama sağlar. Genel olarak Profinet, Sercos, EtherCat veya CC-Link IE gibi veri yolu sistemlerinin yanı sıra Endüstriyel Ethernet standardına uymaktadır. Bu tür ağların avantajı, gerçek zamanlı yetenek olasılığına ek olarak, kullanıcıların işlevselliği hızlı ve kolay bir şekilde kendilerinin seçmesine olanak tanıyan modüler konsepttir. Bu, tüm PROFINET cihazları arasında döngüsel veri alışverişi türünü düzenlemeyi, sürekli artan hız taleplerini karşılamayı ve gerçek zamanlı olarak sayısız teşhis seçeneği oluşturmayı mümkün kılar. PROFINET arayüzü üzerinden diğer fieldbus'ların sorunsuz entegrasyonu da göz ardı edilmemelidir.
Merkezi olmayan çevre birimlerinin bir kontrol sistemine (veya kontrolöre) bağlanması için oluşturulan PROFINET IO (Giriş Çıkış) ile PROFINET CBA (Bileşen Tabanlı Otomasyon) arasında bir ayrım yapılır. İkincisi, TCP/IP üzerinden bileşen tabanlı iletişim ve modüler tesis mühendisliğinde gerçek zamanlı iletişim için kullanılır. Bu nedenle PROFINET ağlarında genellikle IO kontrolörü veya IO cihazı terimi kullanılır.

PROFINET IO: Endüstriyel iletişim sistemi ve uygulama alanları
PROFINET IO öncelikle makine mühendisliği, tahrik teknolojisi ve imalat endüstrisinde veri alışverişi için kullanılır. Bu açık Endüstriyel Ethernet standardı aynı zamanda altyapı ve inşaat endüstrisinde de kullanılmaktadır.
Çok çeşitli uygulamalar ve işlevler için uygun şekilde belirlenmiş kablolar mevcuttur. PROFIBUS veya EtherCAT'te olduğu gibi, kablolar genellikle makinelerde ve sistemlerde sabit kurulum veya kablolama için kullanılır, böylece iletkenler tek bir tel içerir veya yedi telli bir yapıya sahiptir.
Bununla birlikte, hareket halindeki uygulamalar için, özellikle de halk arasında sürükleme zinciri olarak da adlandırılan enerji zincirinde, on sekiz telli iletkenli bus kablolarının kullanılması gerekir. Buna ek olarak, enerji zincirindeki harekete uyarlanmış bir kablo yapısı, çeşitli veri yolu modülleri arasında yıllarca güvenilir veri iletimi sağlamak için gereklidir. Bu nedenle chainflex®'in PROFINET kabloları özellikle robotlar, paketleme makineleri, üretim makineleri ve takım tezgahları gibi cihazlar ve makineler için kendini kanıtlamıştır.

chainflex® birden fazla fieldbus sistemini bağlamak için kablo
igus® adresinde, gereksinimlere ve ortama bağlı olarak dokuz farklı kablo kalitesi arasından seçim yapabilirsiniz. Çeşitli bus kablo serileri farklı bir yapı ve PVC, PUR veya TPE şeklinde farklı kılıf malzemeleri sunar, böylece otomasyon sisteminizde en uzun hizmet ömrünü elde etmek için her uygulama için doğru kablo seçilebilir. Ancak igus® sadece kalıcı ve esnek kullanım için doğru ortak değildir; yalın ve verimli süreçler de hızlı bir şekilde kurulabilir. En iyi fiyat-performans oranına sahip teklifimize güvenin ve fiyat kontrolü ile desteğimizden yararlanın.
Tüm chainflex® PROFINET kablolarının ortak bir özelliği vardır. Tüm chainflex® kabloları aynı kalite standartlarına tabidir. CF888 ailesinin uygun maliyetli bir kablosu veya CFBUS.LB'de olduğu gibi en yüksek talepler ve en küçük bükülme yarıçapı için bir kablo olması fark etmez. Bu nedenle igus® SE & Co. KG, bus kabloları için 10 milyon çift vuruşa kadar hizmet ömrüne sahip tüm chainflex® kablolarında 36 aylık bir işlev garantisi de sunmaktadır.
Tam entegre otomasyon ve mühendislik sistemleri için igus® ve readycable® tek elden hizmet olarak önceden monte edilmiş kablolar da sunmaktadır. Her PROFINET kablosu açık uçlu veya önceden monte edilmiş olarak tedarik edilebilir. İster kalıplanmış standart M12 konnektörler (D kodlu) ister RJ45 olarak sahada monte edilmiş olsun, çok çeşitli önceden monte edilmiş endüstriyel konektörler arasından seçim yapabilirsiniz. Bu, Endüstri 4.0 çözümünüzün doğrudan uygulanabileceği anlamına gelir, çünkü Profinet Siemens, Allen Bradley, Bosch, ... gibi birçok kontrol sisteminde standart olarak kullanılmaktadır.
chainflex® Pratikten uygulama örnekleri

chainflex® bus kablosu
Enerji zincirinde kullanım için USB, Profibus, CC-Link, ... gibi komple kablo programı.

chainflex® Garanti
chainflex® uzun ömürlüdür - 4 yıl garantilidir. Benzersiz chainflex® garantisi hakkında her şeyi buradan öğrenin.

Önceden monte edilmiş kablo
Enerji zincirlerinde kullanım için. Farklı onaylara ve uygunluklara sahip çeşitli kablo tipleri

enerji zinciri
Dayanıklı enerji zinciri: Enerji zinciri üreticisi igus®'un yıllara dayanan deneyimi sayesinde kabloları güvenli bir şekilde yönlendirmek