Dil Değiştir :

Tek Çift Ethernet (SPE) akıllı endüstriyel otomasyonun, Endüstriyel Nesnelerin İnternetinin (IIoT) anahtarıdır. Bu ilk kez, "son metre" dahil olmak üzere buluttan anahtar kabini aracılığıyla makineye kadar standartlaştırılmış, yerden tasarruf sağlayan ve uygun maliyetli Ethernet iletişimi sağlar.

Endüstriyel otomasyonun anahtarı, Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT)
Akıllı fabrika artık genel bir terim değil, şirketlerin bugün karşı karşıya olduğu çok sayıda zorlukla eşanlamlı. Standardizasyon, karmaşık (IT) sistemlerin güvenilirliği ve artan karmaşıklığın üstesinden gelme gibi konular neredeyse oybirliğiyle dördüncü sanayi devriminin en büyük zorlukları olarak gösterilmektedir. Örneğin yerleşik otomasyon piramidine bakıldığında bu durum açıkça görülmektedir. İletişim ve veri alışverişi sınırlıdır - nadiren de olsa mevcut Ethernet veri yolları saha cihazlarına kadar kullanıma uygundur. Sensörler veya aktüatörler üzerindeki kurulum alanı çok küçüktür. Hem hareketli hem de statik Ethernet kablolarının sahada sürekli kullanım sırasında yerine getirmesi gereken çevresel parametreler çok zorludur.
Tüm bunlar artık değişebilir: Tek Çift Ethernet (SPE) ile, sadece küçük boyutlarıyla değil, aynı zamanda olağanüstü iletim özellikleriyle de etkileyici olan bir Ethernet veri yolu ve iletim protokolü şu anda endüstriyel manzaraya giriyor. Hem hareketsizken hem de enerji zinciri gibi son derece dinamik uygulamalarda.
Teknik olarak Tek Çift Ethernet, Ethernet'in (1000Base-T1) sadece iki bakır tel üzerinden iletimini tanımlar ve Ethernet üzerinden veri iletimine ek olarak eşzamanlı güç beslemesine (PoDL) olanak tanır. Bu teknolojik sıçrama, geleneksel Ethernet kablosuna kıyasla çapta yaklaşık %25'lik bir azalmaya yol açmaktadır. Bu teknik doküman, SPE'nin mevcut gelişim durumuna genel bir bakış sunmakta ve kurulum alanındaki önemli tasarruflar ve buna bağlı ağırlık azalması sayesinde yeni iletim teknolojisinin endüstri için açtığı fırsatları göstermektedir:

SPE Endüstriyel İş Ortakları Ağı
Tek Çift Ethernet, IIoT ve Endüstri 4.0'ı mümkün kılan altyapı temelidir. Hızla büyüyen IIoT pazarı için Tek Çift Ethernet teknolojisini teşvik etmek amacıyla igus, HARTING ve TE Connectivity gibi diğer güçlü ortaklarla birlikte SPE Endüstriyel İş Ortağı Ağlarına katılmaktadır.
Gelecekteki tüm SPE ekosisteminin güvenilir bir şekilde kurulması için, iletim protokolleri, kablolama ve cihaz bileşenleri için standartlar da ortaklaşa geliştirilmekte, benimsenmekte ve IEEE 802.3 ve IEC SC46C'de yayınlanmaktadır.
Sonuç olarak, yeni kablo da T1 konnektör arayüzüne ortak olarak mükemmel şekilde uyacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, dayanıklı ekranlamanın konektöre güvenilir bir şekilde aktarıldığı ve böylece optimum elektromanyetik uyumluluğun sağlandığı anlamına gelir. Chainflex kablo ve SPE konnektör kombinasyonu son derece sağlamdır: igus aşınmaya karşı son derece dayanıklı, çentiklere karşı dirençli bir PUR kılıf kullanır ve konnektör PCB soketli sağlam metalik kilitleme mekanizmalarına sahiptir.
Kapsamlı testlerle garanti edilen yüksek hizmet ömrü
Önemli ölçüde artan iletim hızı ve eş zamanlı olarak çapın küçülmesi, gelecekte yüksek veri hacmine sahip sensörlerin uygun maliyetli bir şekilde bağlanmasını sağlayacaktır. Kullanıcı kaliteden ödün vermek zorunda değildir. Yağa dayanıklı ve alev geciktirici CFBUS.PUR.042, 3.800 metrekarelik igus test laboratuvarında kapsamlı bir şekilde test edilmiştir. Tüm chainflex kablo serisinde olduğu gibi, Tek Çift Ethernet kablosunda da müşteriye 4 yıl garanti verilmektedir.
Bu nedenle SPE, örneğin endüstriyel kamera uygulamaları veya konumlandırma ve izleme sensörleri gibi küçük bükülme yarıçapına ve küçük kurulum alanlarına sahip uygulamalarda diğer bus sistemlerine gerçek bir alternatiftir. Bu tür kamera görüş sistemleri öncelikle algılama ve konumlandırma sistemleri olarak kullanılır. Önceden, bu tür sensörlerin sahada 4 veya 8 telli Ethernet kabloları ile bus arayüzleri üzerinden bağlanması gerekiyordu. SPE ile her sensör doğrudan üst düzey kontrol sistemine entegre edilebilir.
chainflex® sahadan uygulama örnekleri

chainflex bus kabloları
Enerji zincirlerinde kullanım için USB, Profibus, CC-Link, ... gibi komple kablo ürün yelpazesi.

chainflex garanti̇si̇
chainflex çalışır - 4 yıl garanti. Benzersiz chainflex garantisi hakkında her şeyi buradan öğrenin.

Kablo demetleri
Enerji zincirlerinde kullanım için. Farklı onaylara ve uygunluklara sahip çeşitli kablo tipleri

Enerji zincirleri
Dayanıklı enerji zincirleri: enerji zinciri üreticisi igus'un yıllara dayanan deneyimi sayesinde kabloları güvenli bir şekilde yönlendirmek