Dil Değiştir :
igus, chainflex ile farklı uygulamalar ve çevre koşulları için çok geniş bir esnek kablo yelpazesi sunar. Gereksinimlere göre, aşınmaya dayanıklı kılıf malzemeleri arasından seçim yapabilirsiniz. Ortam sıcaklığına, yağlarla veya kimyasallarla temasa bağlı olarak PVC, PUR ve TPE kılıf malzemeleri mevcuttur.
İlgili koşullar altında garanti edilen hizmet ömrü 5.500m²'lik şirket test laboratuvarında belirlenir ve sürekli deneyler sırasında kontrol edilir. chainflex kabloları, bu nedenle özel olarak kurulmuş iklim konteynerlerinde diğer şeylerin yanı sıra farklı hızlarda çok ayrıntılı testlere tabi tutulur. Burada, örneğin -40°C'de sürekli hareket halinde kablo testleri gerçekleştirilir. Yaklaşık 400 milyon strok için yapılan testler sayesinde, igus kabloları bu nedenle üç kriterden birine göre sınıflandırılabilir: "DIN'e göre sabit kurulum", "DIN'e göre hareketli uygulama" ve "gerçek koşullar altında igus test serisine göre".