Dil Değiştir :

- Temiz odada kullanılan kablolardan büyük talepler vardır. Herhangi bir kirlenme ürün ve süreç üzerinde zararlı bir etkiye sahip olduğundan, hareketli bileşenler özellikle aşınmaya karşı dayanıklı olmalıdır. Bu da paraya mal olur. Bunu başarmak için, oda içinde saç telinden daha küçük parçacıkları uzaklaştıran hava akışları oluşturulur. Düşük aşınmaya, yani az sayıda partiküle sahip ürünlerin kullanılması, partiküllerin zaman alıcı ve pahalı bir şekilde temizlenmesini önler.
Yüksek performanslı polimer ürünlerimizi kendi temiz oda laboratuvarımızda azami özenle geliştiriyor ve test ediyoruz ve temiz odada mümkün olan en iyi uygunluğu belgelemek için Fraunhofer Enstitüsü tarafından daha ileri testlere tabi tutuluyorlar. Bu, mümkün olan en iyi temiz oda sınıflandırmasına (ISO Sınıf 1) sahip IPA testli bir ürün portföyü sağlar.
Temiz odada farklı kablo türleri gereklidir - kontrol kabloları, motor kabloları, bus kabloları vb. Hepsi temiz oda koşulları altında sorunsuz çalışmalı ve teknik özelliklere uygun olmalıdır. Örnekler şunları içerir:

CFCLEAN, çeşitli gereksinimleri karşılamak için veri, BUS, kontrol ve motor kablosu ile pnömatik hortum olarak tasarlanmıştır ve dört yıla kadar garantilidir.
Temiz oda elemanlarını kendiniz görebilmeniz için size ücretsiz bir numune göndermekten mutluluk duyacağız.
E-skin flat ile birlikte CFCLEAN, yarı iletken endüstrisinde, ekran üretiminde ve tıbbi teknolojide kullanım için güçlü bir ekip oluşturur. Kabloyu daha hafif ve daha esnek olarak tasarlamak için dış kılıf çıkarılmıştır. Bu işlevi e-skin flat üstlenmiştir. Bu nedenle CFCLEAN sadece e-skin flat ile birlikte kullanılabilir. Modüler tasarım, münferit haznelerin veya telli yapıların değiştirilmesini kolaylaştırır.
Yüksek güvenilirlik
► Stoklarımızda mevcuttur
Sadece birkaç adımda CFCLEAN kablonuzu ilgili e-skin yassı kablo kılavuz sistemi ile yapılandırın ve talep edin.
e-skin® flat ve CFCLEAN - birlikte genel sistem verimliliğinizde devrim yaratır, daha yüksek üretim hattı verimi sağlar, modülerdir ve kaynakları korur.

Ücretsiz teknik doküman:
Bu teknik dokümanda, temiz odada doğru enerji kaynağını şu amaçlarla nasıl kullanabileceğinizi öğreneceksiniz
Temiz odalarda gerçekleştirilen uygulamalar çok farklı olabilir. Burada kullanılan ürünler
E6.1 ile temiz odaya yeni bir nesil giriyor. Önemli ölçüde basitleştirilmiş kullanım, iç kısma daha iyi erişilebilirlik ve azaltılmış ağırlık, kurulumu çok daha kolay hale getirir. E6.1 doğal olarak, aşınmaya dayanıklı dış kılıfları sayesinde temiz oda uygulamaları için ideal olan son derece esnek kablolarımızla birlikte gelir.

Lineer kılavuzlar
Kuru çalışan lineer kılavuz ürün yelpazemizde, ISO Sınıf 6 ila 3 temiz odalarda kullanım için sertifikalı dört model sunuyoruz.

Döner halka yatağı
PRT-04-100'ün iglidur J'den yapılmış kayar elemanları en düşük partikül emisyonlarını sağlar ve böylece temiz oda uygulamalarında kullanıma olanak tanır.
Kuru temiz oda, son derece düşük nemin ve yüksek düzeyde partikülsüz havanın hakim olduğu özel olarak kontrol edilen bir ortamdır. Kuru temiz odanın klasik bir örneği akü üretimidir.
Fraunhofer Enstitüsü'nün IPA sertifikaları burada kullanılan kablolar için önemli bir standarttır.
TPE dış kılıflı tüm halojensiz chainflex kablolar ISO sınıf 4 ve 5 gerekliliklerini yerine getirir ve minimum partikül aşınması, verimlilik ve güvenlik ile etkileyicidir.
Kuru temiz oda, batarya üretimi ve uygun ürünler hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.