Dil Değiştir :

Yağlama gerektirmeyen uzatma raylarımız 2.000 mm'lik bir uzatma uzunluğuna kadar mevcuttur. Teleskopik sistem, anotlanmış alüminyum kılavuz raylardan ve iglidur yüksek performanslı plastikten yapılmış bir kayar elemandan oluşur. Sonuç olarak, teleskopik raylar sessiz, hijyenik ve kuru çalışır. Ayrıca, kılavuza hiçbir kir parçacığı yapışmaz. Teleskopik raylarımız mağazada standart uzatma uzunluklarında veya özelleştirilmiş uzatma uzunluklarında mevcuttur.

Yeni teknik dokümanımızda teleskopik rayların avantajlarını keşfedin. Çekmece uzatmaları ve makine panellerinden otomotiv ve tıp teknolojisine kadar tipik uygulama alanları hakkında ilgi çekici bilgiler edineceksiniz.

Bireysel gereksinimlerinizi girin ve projeniz için ideal olan teleskopik raylar için en uygun konfigürasyonları alın. Çeşitli tasarımlarda yüksek kaliteli teleskopik raylar sunuyoruz.
Kullanıcı dostu çözümümüz, sizi doğrudan doğru ürünlere yönlendirerek zamandan ve emekten tasarruf etmenize yardımcı olur. İster mobilya, ister makine teknolojisi veya endüstriyel uygulamalar için ray arıyor olun, seçeneklerimiz size maksimum işlevsellik ve yük taşıma kapasitesi sunar.
drylin lineer kılavuzlar yüksek sıcaklıklara, yüksek titreşim seviyelerine ve daha fazlasına dayanabilir.
Kum, talaş ve tozun bulunduğu ortamlarda bile drylin lineer kılavuzlar kullanılabilir.
Korozyona dayanıklı ve su altı uygulamaları için ortam dirençli.
Metalden üretilen karşılık gelen lineer rulmanlara göre yaklaşık dört kat daha sessizdir.
Yüksek performanslı polimerler sayesinde %75'e kadar daha hafif.
Tüm sistemler harici yağlama olmadan çalışır ve bu nedenle son derece temizdir.

Bir sonraki seyahatiniz için daha fazla alan ve uyku alanı yaratmak ister misiniz? Kendin yap uyku kutusu için talimatlar hazırladık. Malzeme listesini ve çizim dosyalarını bir sonraki sayfadan indirin ve başlayın.
drylin NTP 27 plastik teleskopik kılavuz, ağır yükleri hassas bir şekilde konumlandırmak için mükemmel bir çözümdür. Kılavuz, yüksek direnç ve dayanıklılık sağlayan sağlam plastikten üretilmiştir. Sadece çok güçlü olmakla kalmaz, aynı zamanda kullanımı kolay ve sessizdir. Yeni teleskop tasarımı, bireysel ihtiyaçlara mükemmel uyum sağlamak için çeşitli renklerde mevcuttur. iglidur yüksek performanslı polimerlerle tamamen kendinden yağlamalı tasarım da özellikle pratiktir.Bu sayede kılavuz her zaman esnek ve pürüzsüz kalır. drylin NTP 27 plastik teleskopik kılavuzun bir diğer avantajı, ön gerilimli segmentler sayesinde sessiz çalışmasıdır. Bu sayede ağır yükler, rahatsız edici sesler çıkarmadan zahmetsizce hareket ettirilebilir. Sağlam malzemesi, kolay kullanımı ve gürültüsüz çalışmasıyla her açıdan ikna edici olan bu kılavuz, kullanımda yüksek konfor ve güvenilirlik sunar.