Yolcu biniş körükleri

Yolcu biniş körüğü

Yolcu biniş köprülerinde igus® ürünlerinin avantajları

Yolcu biniş köprülerinde kullanım için ürünler

  • Kablo ve hortumun korunması
  • Yer tasarrufu sağlayan kurulum ve azaltılmış kablo uzunlukları (festooning'e alternatif)
  • 800 m veya daha uzun seyahat mesafeleri mümkündür
  • Zincir halkasının hızlı açılması ve sökülmesi sayesinde kolay kurulum
  • Özel olarak optimize edilmiş igus® yüksek performanslı plastikler sayesinde düşük aşınma
  • Son derece dengeli, kablo dostu yuvarlak çapraz çubuk
  • Daha uzun hizmet ömrü için dahili modüler sistem
  • Neredeyse her uygulama için geniş ürün yelpazesi
  • Özel uygulamalar için özel malzemeler mümkün
  • Birçok aksesuarla birlikte stoktan temin edilebilir
  • 7000°'ye kadar dairesel hareketler
E4.1L
  • 25 yıllık deneyim - 4 yıl garanti
  • Veri, veri yolu ve hibrit sistemler için 1.354 kablo tipi ile en geniş ürün yelpazesi
  • Maliyetleri düşürmek için hesaplama yok
  • Hesaplanabilir hizmet ömrü
  • Çeşitli hareket türleri mümkündür: yatay, dikey, burulma
  • Kalıplar serbestçe kullanılabilir
  • Benzersiz CFRIP® teknolojisi sayesinde sıyırma sırasında %50 zaman tasarrufu
  • Stoktan temin edilebilir, 1 m uzunluktan itibaren 24 saat içinde
chainflex kablo CF270.UL.D

Başarıyla kullanılıyor

Enerji zinciri ile yolcu biniş köprüsü
Yolcu biniş köprüsünün altında enerji zincirleri