Uzun hareket mesafeleri için enerji besleme sistemleri

"Uzun yolculuklar" montaj kılavuzunu indirin!

Beyaz arka planda igus katalog kapağı ve kablo taşıyıcı.

Uzun seyahatler için önerilen enerji zincirleri

YENİ: tahrik zinciri

igus kablo taşıyıcısı, hareketli bükülme yarıçapıyla doğrusal bir kılavuzda.

YENİ: rol e-zincir P4HD.56R

Birden fazla kablo zinciri ve eflatun kablosuz sinyal simgesiyle igus enerji zinciri.

YENİ: iSet komple çözümler

Liman yanındaki bir endüstriyel tesisteki taşıma sistemi için makaralı zincir.

E4.1 serisi

Hareketli uygulamalar için kablo kanallı e-chain.
  • İç yükseklikler: 30-800mm
  • Zorlu uygulamalar için uygundur
  • Optimum yanal stabilite için alttan kesme tasarımı
  • Hızlı montaj için dış ve iç bağlantı

E4/4HD serisi

e-chain E4.4 enerji zinciri yandan görünüm.
  • İç yükseklikler: 56-80mm
  • Yüksek stabilite
  • Ağır hizmet uygulamaları için ideal
  • Her bağlantıda çapraz çubuklar ile

P4.1 serisi

e-chain P41, hareketli kablolar için entegre kablo yönlendirme sistemine sahiptir.
  • İç yükseklikler: 56-80mm
  • 800 metreye kadar ve daha fazla hareket eder
  • >5m/s'ye kadar hızlar
  • Akıllı aşınma izleme mümkün

P4 serisi

Kablolar ve bağlantı bölümleri olan enerji zinciri.
  • İç yükseklikler: 32-42mm
  • 800 metreye kadar ve daha fazla hareket eder
  • >10m/s'ye kadar hızlar
  • 7kg/m'ye kadar dolgu ağırlıkları

rulo e-chain

Enerji yönlendirmesi için makaralı igus kablo taşıyıcısı.
  • İç yükseklikler: 32-80mm
  • 75 daha az tahrik gücü
  • 6m/s'ye varan hızlar mümkündür
  • Tek tip yuvarlanma direnci

autoglide

Enerji zinciri için kılavuz elemanlı e-chain Auto-Glide sistemi.
  • İç yükseklikler: 32-80mm
  • 75 daha az tahrik gücü
  • 6m/s'ye varan hızlar mümkündür
  • Tek tip yuvarlanma direnci

Enerji zinciri sistemleri nerede kullanılır?

Seyahat: 615m

Endüstriyel sahada uzun mesafeli taşıma sistemi.

Hızlar: 10m/s'ye kadar

Endüstriyel bir tesiste ray sistemi üzerindeki kablo taşıyıcı kılavuzu.

Yüksek yükler: 100kg/m

Gece yüksek yüklü köprü, igus Long Travel sistemi ve ağırlık simgesiyle.

Verimlilik: %57 daha az enerji

Uzun hareket mesafeli bir endüstriyel tesiste kablo taşıma sistemi.

Sessiz çalışma

Endüstriyel bir tesiste uzun hareket kılavuzu ve kablo taşıyıcı zincir.

Kir & toz

Bir tesiste toz ve kir birikmiş kirli kablo taşıyıcı.

Sıcaklıklar

Asitler ve kimyasallar

Vinç, endüstriyel tesiste uzun bir çelik yapıyı taşıyor.

Başvurunuz listede yok mu?

Dişli çarklar elde çiziliyor.

Bir bakışta avantajlarınız

Şantiye veya açık ocakta mavi çelik iskeletli uzun konveyör.
  • 1.000 metre ve üzeri uzun seyahatler
  • Elektrik, hidrolik ve pnömatik enerji gibi tüm ortamların yanı sıra dijital sinyaller - elektrikli veya ışıklı - ve sıvı ortamlar paralel olarak sağlanabilir
  • Gereksiz arayüzler yok
  • 100kg/m'ye kadar dolgu ağırlığı
  • Low travel noise
  • Silindirli enerji zinciri ile yüksek enerji verimliliği
  • Enerji zinciri ve kablo ile 10 yıl ve üzeri hizmet ömrü
  • Rüzgar, hava, kir, kimyasallar ve dökme mallar gibi tüm uygulamalarda sağlam
  • Kabloların ve hortumların hızlı kurulumu ve yenilenmesi

Sistem karşılaştırması

Motorlu kablo makaraları yerine enerji zinciri sistemleri

Kablo taşıyıcı ile kablo tamburu karşılaştırması ve “VS” yazısı.

Busbar sistemleri yerine hareketli kablo kanalı sistemleri

Microflizz sistemi, akım rayı ve radyo simgeleriyle karşılaştırılıyor.

Festoon yerine kablo kanalı sistemleri

Zincir ve festoon sisteminin karşılaştırması, “VS”.

Danışmanlıktan kuruluma

Mühendislik projeleri ve özelleştirilmiş çözümler

İki teknisyen, bir makinedeki büyük igus enerji zincirini inceliyor.

Kurulum ve satış sonrası servis

Bir montaj işçisi, turuncu bir yapının altında bir bileşeni çelik kirişe sabitliyor.

Uzun seyahatler için diğer ürünler

Motor kablosu CFCRANE

CE, RoHS ve 36 aylık garanti sembolleri bulunan CFCRANE kablosu.
  • Maksimum gerilimler ve performanslar için
  • Alev geciktirici
  • UV dayanımı: Yüksek
  • Yağ direnci: yağa dayanıklı (DIN EN 60811-2-1'e göre)

CF300.UL.D motor kablosu

CF300ULD kablo, bakır iletken ve temiz oda ile alev geciktirme sertifika işaretleriyle.
  • Çok yüksek yükler için
  • 400m ve üzeri kayma uygulamaları
  • İç ve dış mekan uygulamaları, UV ışınlarına dayanıklı
  • UV dayanımı: Yüksek

CFLG.LB fiber optik kablo

igus kablo taşıyıcısı üzerinde CE, RoHS, Clean Room ve 36 ay garanti sembolleri var.
  • Maksimum gerilme için 5 x d
  • Dış ceket: TPE
  • 400m ve üzeri kayma uygulaması (yatay)
  • UV dayanımı

Pozisyona duyarlı itme/çekme kuvveti ölçümü için sensör EC.PP

igus kablo taşıyıcısında toplanmış kablolar ve manyetik dalga simgesi.
  • E-zincire entegre konumlandırma sistemi
  • Pozisyona bağlı itme/çekme kuvvetleri hakkında bilgi sağlar
  • Uygulamadaki pozisyon bilgilerini başka amaçlar için kullanma

daha hafif

İki yan kılavuz profilli metal kılavuz rayı.
  • Neredeyse tüm e-zincirler için geniş boyut yelpazesi®
  • Çok kolay ve evrensel kurulum
  • Zorlu ortamlardaki özel uygulamalar için çok güçlü ve sağlam çelik kılavuz teknesi

Durum izleme i.Sense

Ekran, tuş takımı ve yan tutma kolları olan iki igus PPDS kontrol ünitesi.
  • Sistem arızası durumunda güvenli kapatma veya alarm fonksiyonu
  • Kuvvet aşıldığında sistem durur
  • Bireysel olarak programlanabilir ve veri belleğinde olay kaydı

Demetlenmiş Hareketli Kablo Kanalı sistemleri

Koruyucu filmle kaplı büyük kablo makarası depoda.
  • 95 daha az koşum süresi
  • Kurulum süresini kısaltın
  • Tak & Çalıştır çözümleri, örneğin toplu taşıma için

yassı kablo kanalı

Doğrusal bir makine düzeneğinde plastik kablo taşıma sistemi.
  • Son derece kompakt tasarım
  • Arıza emniyetli ve bakım gerektirmez
  • Konut tarafından korunuyor
  • Yüksek hızlar için

i.Cee Wonderbox

  • Temassız sistem izleme
  • Her bir zincir baklası için tahmini hizmet ömrü beyanları
  • Yer tasarrufu sağlayan, sabit uçta harici kurulum

"Zincirin yükselmesi", "Rüzgar yükü" ve "Uzun seyahatler" testi

Uzun yolculuklarda zincirin yükselişi

Uzun hareket mesafesi ve döngü şeklinde yükseliş için kablo taşıyıcı.

Uzun yolculuklarda rüzgar yükü

igus lineer kılavuzda rüzgar yükü için uzun kızak.

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar