Havacılık ve uzay mühendisliğine yönelik bileşenler

Uzay uygulamaları için iki keşif aracı ve bir robot kol, montaj ve test ortamında.
  • Minimum sipariş miktarı olmadan ayrı ayrı veya tek bir kaynaktan eksiksiz bir çözüm olarak mevcuttur
  • Çok çeşitli çevre koşullarına uygun malzemeler
  • yağlama gerektirmeyen, az bakım gerektiren, öngörülebilir hizmet ömrü
  • Dünya çapında 7/24 hizmet, hızlı teslimat ve kolay kurulum

Teleskoplar ve antenler için enerji besleme sistemleri

igus örnek kutusunda havacılık ürünleri ve parça numuneleri bulunan bir sunum ambalajı.

Havacılık ve uzay endüstrisi için ürün örnekleri

Başarı hikayeleri

Kablolu robot başlığı, makine odasında aydınlatılmış bir çalışma platformunun üzerinde.
Atölyede spiral iç yapılı büyük mavi dairesel makine.
Çeşitli makineler ve hava araçlarında kullanılan igus bileşenleriyle havacılık uygulamaları.

Havacılık ve uzay teknolojisi için seçilmiş hareket plastiği

Farklı renklerde birkaç kablo içeren E4Q kablo taşıma zinciri.
  • Yüksek yüklerle kullanım için yüksek stabilite ve sertliğe sahip e-zincir®
  • Düşük ağırlık ve kolay montaj
  • Pürüzsüz ve sessiz çalışma
E-Tube R4Q kablo koruması, kesit görünümü ve düşen talaşlar.
  • Toz, talaş ve kire karşı koruma sağlayan yoğunluk ve sağlam enerji zinciri
  • Kolay açılır ve hızlı doldurulur
  • Sessiz çalışma
  • Hareket için arıza emniyetli bus kablosu
  • Çeşitli iyi bilinen veri yolu sistemleri (Profibus, Ethernet, USB, vb.) için kullanılabilir
  • 4 yıl garanti
Siyah kılıf içinde mavi ve beyaz iletkenlerin bulunduğu kablo kesiti.
  • Çok sayıda döngü, yüksek hızlar ve ivmeler için fiber optik kablo
  • Metal içermez, soğutma sıvısına ve yağa dayanıklıdır
  • 4 yıl garanti
Siyah iglidur kaymalı yatak burçları, biri flanşlı.
  • Sürekli çalışmada -100 °C ila +250 °C arasındaki sıcaklıklar için
  • Uçak iç mekanları için FAA yangın koruma gereksinimlerini karşılar
igus igubal KCRM mafsal yakın planda.
  • 40°C ila +90°C arası sıcaklıklar için uzun süreli uygunluk
  • Korozyona ve kimyasallara dayanıklı
  • bakım gerektirmeyen kuru çalışma

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar