Dil Değiştir :

Sağlam çelik konstrüksiyon, hassas mühendislik ve sofistike elektroniğin birleşimi modern teleskopları, gözlemevlerini ve antenleri yüksek teknolojili makinelere dönüştürür. Dünyanın dört bir yanındaki teleskop üreticileri 20 yılı aşkın süredir igus® 'un enerji zincirlerine, kablolarına ve komple çözümlerine güveniyor. Yükseklik, azimut ve GIR'de uzun yıllar boyunca güvenilir bir enerji kaynağı sağlarlar.
igus® enerji zinciri sistemlerinin avantajları:
Teleskoplarda ve antenlerde yükseklik açısının ayarlanmasına elevasyon veya irtifa denir. Özellikle bu, aynaların veya teleskopların doğru açıda hizalanmasını içerir. Enerji zincirleri, kabloyu dikey harekette yönlendirmek için kullanılır.
Dikey açıya ek olarak, yatay düzlemdeki dönüş, teleskoplarda ve antenlerde belirleyici harekettir. Bu dönme hareketi azimut olarak bilinir. igus'un basit döndürme sistemleri® 600°'ye kadar döndürme açıları sağlar. Bu örnekte, iki seviyede iki ters zincir gösterilmektedir.
Azimutun altında, teleskobun "göbeğinde" sistemin tüm kabloları bir araya gelir. Bu özel pivot noktası azimut veya GIR olarak da bilinir. Buradaki kablo miktarını güvenli ve güvenilir bir şekilde yönetmek büyük bir zorluktur. Bu nedenle enerji zinciri ve kablolar genellikle birkaç seviyeye dağıtılır. Bu örnekte, her biri birbirinin içine geçen iki zincire sahip üç seviye vardır.

Teleskoplardaki enerji zincirleri için en büyük zorluklar arasında yer alan irtifa, azimut ve GIR'a ek olarak, başka olası uygulamalar da vardır. Örneğin, hareketli kablolar genellikle devasa kubbelerin dönme hareketinde veya açma kapaklarının kapanma sistemlerinde de bulunabilir. Burada da enerji zincirlerimiz koruma sağlar ve aynı zamanda sorunsuz ve kolay çalışma sağlar.

Sadece güvenilir bir zincir ve kablo tedarikçisi olarak yanınızda olmakla kalmıyor, aynı zamanda tüm sistemin tasarımında da size destek oluyoruz. Mühendislik ekibimiz dünya çapında teleskopik sistemlerin donatılmasında uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir. İlk taslaktan sahada devreye almaya kadar yanınızdayız.

Hawaii'deki Mauna Kea yanardağında 4200 metre yükseklikte bulunan Gemini Teleskobu: 540° dönüş açısına sahip, depreme dayanıklı ve yüksek UV ve ozon direncine sahip bir rotasyon modülü için güvenilir bir enerji kaynağı gerekliydi. Azimut bir e-zincir® 640.600/600.400/1800.0 ile donatılmıştır. Aynada 90° döndürülebilen bir e-zincir® 5050.30.150/1825.0 kullanılmıştır.
Tarafımızdan 1999 yılında tedarik edilen e-zincir® bugün hala kullanılmaktadır.

Hawaii'deki Mauna Kea yanardağında 4200 metre yükseklikte bulunan Gemini Teleskobu: 540° dönüş açısına sahip, depreme dayanıklı ve yüksek UV ve ozon direncine sahip bir rotasyon modülü için güvenilir bir enerji kaynağı gerekliydi. Azimut bir e-zincir® 640.600/600.400/1800.0 ile donatılmıştır. Aynada 90° döndürülebilen bir e-zincir® 5050.30.150/1825.0 kullanılmıştır.
Tarafımızdan 1999 yılında tedarik edilen e-zincir® bugün hala kullanılmaktadır.