Problem
Uluslararası lise yarışmasının bir parçası olarak "FIRST Robotics Competition", katılımcılara her yıl özel olarak geliştirilmiş yapılar kullanılarak bireysel takımlar tarafından çözülmesi gereken görevler verilmektedir. 2015 yılındaki görev, katılımcılara altı endüstriyel toplama konteynerini üst üste istifleme ve son olarak kulenin tepesine bir geri dönüşüm konteyneri yerleştirme problemini sundu. Konteynerlerin kendileri parça başına yaklaşık 3,5 kg ağırlığındayken, konteyner de 5 kg daha ağırdır. Birkaç hafta süren bir inşaat aşamasından sonra, her takımın görevi tamamlayarak puan toplamak için iki dakika 15 saniyesi var ve bu süre sonunda kazanan belirlenecek.
Buradaki zorluk, her bir konteynerin bir öncekinin üzerinde hassas bir şekilde merkezlenmesini sağlamak ve ağırlık yüklerinin taşınabileceği bir yapı ile böyle bir stabilite elde edebilmekti.