Pürüzsüz doğrusal hareketler<br>endüstriyel kamyonlarda<br><font size="7">Yağlama gerektirmeyen lineer eksen sayesinde</font>

Endüstriyel kamyonlarda sarsıntısız doğrusal hareketler

Yağlama gerektirmeyen lineer eksen sayesinde

Jungheinrich forkliftlerinde sorunsuz mesafe ayarı için montaja hazır drylin®-lineer eksen

Profil:

  • İhtiyaç duyulan şey: drylin® SHTprogramından doğrusal eksen
  • Gereklilikler: kanat şeklindeki sacların 30 derece yukarı ve aşağı güvenli bir şekilde döndürülmesi mümkün olmalıdır; Jet-Pilot çok işlevli direksiyon simidinin mesafe ayarı uzunlamasına yönde mümkün olmalıdır
  • Endüstri: Makine mühendisliği, endüstriyel kamyonlar, iç lojistik
  • Müşteri için başarı: Yüksek performanslı polimer iglidur® J'den yapılmış kaymalı yatak elemanları sorunsuz ve sessiz çalışma sağlar ve tamamen yağsızdır; kompakt DC motor ve son konum algılama ile kuruluma hazır olarak teslim edilir
Jungheinrich'in özel istifleyicisi

Kullanılan ürünler

SHT
DC motor

Doğrusal ekseni yapılandırma

Sorun

Çözüm

İzlenimler

drylin SHT doğrusal eksen
Pivot kanat şeklindeki levhalar
Drylin lineer üniteli jet pilotu
drylin SHT doğrusal eksen

Diğer uygulama örnekleri

Tahrik teknolojisi uygulama örneği

Kılavuz vida eksenli özel ölçüm kurulumu, motor & kontrol sistemi

Tahrik teknolojisi uygulama örneği

Beton için 3D yazıcı l Tozlu ortamlar için yağlama gerektirmeyen çözüm

Tahrik teknolojisi, sipariş toplama ünitesinde

Otomatik konumlandırma sisteminde elektrikli tahrik teknolojisi

Hassas, boşluksuz kaynak dikişi bükme test cihazı için lineer eksen

Hassas, boşluksuz kaynak dikişi bükme test cihazı için doğrusal eksen

Otomatik kokteyl karıştırıcı için yağlama gerektirmeyen lineer eksen

Otomatik kokteyl karıştırıcı için yağlama gerektirmeyen lineer eksen

Tahrik teknolojisi çevrimiçi mağazası

Tahrik teknolojisi mağazası

Tahrik teknolojisi yapılandırıcı

Tahrik teknolojisi yapılandırıcı

Teknik incelemeyi indirin

Tahrik teknolojisi tanıtım belgesi