Hassas, boşluksuz kaynak dikişi bükme test cihazı için lineer eksen

Yağlama gerektirmeyen ve bakım gerektirmeyen: kaynak dikişlerini test etmek için kılavuz vidalı lineer sistem ve lineer ray

Profil

  • Neye ihtiyaç vardı: drylin® SHT-lineer sistem, drylin® W-lineer kılavuz
  • Gereksinimler: Yüksek konumlandırma hassasiyeti, mümkün olduğunca boşluksuz, sağlam, dayanıklı, yağlama gerektirmeyen, kire karşı duyarsız
  • Endüstri: Plastik makineleri
  • Müşteri için başarı: Kaynak dikişleri için bükme test cihazı, DVS 2203-5 uyarınca bükme numunelerini 15 mm'lik bir plaka kalınlığına veya maksimum 5.000 N'luk bir kuvvete kadar test edebilir. Bir stajyer projesi olarak başlayan proje daha sonra seri üretime geçti.
Bükülme test cihazı

Sorun

Çözüm

Bükülme test cihazı seri üretime geçiyor

Bükülme test cihazı