<font size="7">Dikey öteleme için</font><br>Modüler bir depolama robotu</font>
  • veriler: Neye ihtiyaç vardı? Hem çok kompakt hem de çok hızlı, tamamen modüler bir depolama robotu
  • Gereksinimler: 100 yağlama ve bakım gerektirmez, çok yüksek çevrim sayıları sayesinde yüksek hizmet ömrü, düşük ağırlık, kompakt, sessiz ve düşük titreşim, rafların ağırlığını taşımak için iyi boyutlandırılmış
  • Kullanılan ürünler: dryspin® muylu işlemeli yüksek helisli kılavuz vida ve DS12x15 diş boyutunda uygun flanşlı dişli somun, iglidur® M250 çift bilezikli rulman Müşteri için
  • başarı: Dev bir Rubik Küpü'nü andıran bu çözüm hem son derece hızlı hem de çok kompakt. Ayrıca, rakipsiz modülerliği sayesinde bu çözüm ne kadar küçük olursa olsun her alana uyum sağlar. TAK-ONE çözümü kentsel lojistikte özellikle önemlidir. Bu nedenle Galam Robotics, depolarının veya kentsel lojistik merkezlerinin üretkenliğini ve kompaktlığını on kat artırmak isteyen tüm perakendecilere sunmaktadır.
Laboratuvar robotu

Sorun

Çözüm

Kullanılan ürünler

dryspin® işlenmiş kurşun vida

Kılavuz vida

dryspin® flanşlı kılavuz vida somunu

Kılavuz vida somunu

iglidur® M250 çift flanşlı rulman

Kaymalı yataklar

Şimdi online olarak sipariş verebilirsiniz:

Kablo yerleştirme sistemi

Kılavuz vida tahrikini yapılandırın:

Kablo yerleştirme sistemi

Teknolojiyi iyileştirin... maliyetleri düşürün:

Teknolojinizi geliştirin, Maliyetinizi düşürün

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar