PWFT test cihazları, yüksek performanslı plastiklerden üretilmiş, bakım gerektirmeyen doğrusal eksenler sayesinde uzunlamasına hareketler gerçekleştirir. Dryspin ürün yelpazesindeki yüksek sarmal vidalar, test numunesinin düzgün ve tekdüze hareket etmesini sağlar. drylin düşük profilli ve mil kılavuzlarının yanı sıra, flanşlı ve flanşsız iglidur doğrusal kaymalı yataklar, çeşitli cihazlarda kullanılmakta ve bu cihazlarda üstün kayma özellikleri ve bakım gerektirmeyen çalışmasıyla dikkat çekmektedir.
Tahrik ünitesi, hassas D7 veya D8 adım motorları ve kontrol sistemlerinden oluşur. Sadece hareket dizilerini kontrol etmekle kalmazlar, aynı zamanda test cihazının diğer tahrik bileşenleriyle de iletişim kurarlar; bu da tamamen otomatik çalışmayı mümkün kılar.
Özel tasarımları hayata geçirmek ve kayma özelliklerine ilişkin yüksek gereksinimleri karşılamak amacıyla PWFT, genellikle özel olarak tasarlanmış 3D baskı bileşenlerine dayanan kendi lineer ünitelerini de üretmektedir. Bu parçalar yüksek performanslı plastiklerden üretilmiştir ve zorlu koşullarda bile optimum performans sağlar .
PWFT, doğrusal eksenlerin yanı sıra, farklı kesme tahtası malzemelerinin bıçakların dayanıklılığı üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla araştırma projelerinde sistematik kesme hareketlerine sahip mafsallı kol robotları kullanmaktadır. Burada da kuvvet eğrisi ve proses koşulları, yağlamaya gerek olmayan kılavuz sistemleri ve kuvvet sensörü üniteleri sayesinde güvenilir bir şekilde ölçülmektedir.
Bakım gerektirmeyen bileşenlerin ve yenilikçi test yöntemlerinin bir araya gelmesi, PWFT için kendini kanıtlamıştır: Bu cihazlar, verimli bir kalite güvencesi sağlar, bakım ihtiyaçlarını azaltır ve belirleyici bir rekabet avantajı sunar. Bu bileşenler, PWFT’de pratik tasarım deneyimi kazanan öğrenciler tarafından da düzenli olarak kullanılmakta ve böylece teori ile uygulama arasında sıkı bir bağ kurulmaktadır.