Laboratuvar soğutma sistemleri için korozyona dayanıklı ve yağlama gerektirmeyen rulman teknolojisi

10.000 ünite kan, depolama teknolojimizin yardımıyla hareket ettirilebilen 21 tepsi üzerinde depolanmaktadır

Profil

  • Neye ihtiyaç vardı: yatay ve dikey hareket için lineer kılavuz, kaymalı yataklar, küresel kaymalı yataklar, kayar folyolar; hareketli kabloyu korumak için enerji zinciri
  • Gereksinimler: Buzdolabında lokal olarak yoğuşma meydana gelebileceğinden, yatak noktalarında harici yağlayıcılardan kaçınılmalıdır. Buna ek olarak, mümkün olan en düşük bakım gereksinimleri, düşük gürültülü bir hareket dizisi ve mümkün olan en kompakt tasarım istenmiştir.
  • Endüstri Tıbbi teknoloji
  • Müşteri için başarı: Yaklaşık 500 numune içeren 21 araba artık sistemde depolanabiliyor ve düşük sürtünmeyle hareket edebiliyor. Çeşitli döner ve lineer rulmanlar yağlama gerektirmez ve korozyona dayanıklıdır, bu da bakım çalışmalarını en aza indirirken temiz, güvenilir çalışma sağlar. Kompakt enerji zincirleri güvenli bir enerji beslemesi sağlar.
Loll Feinmechanik'ten kan örnekleri için soğutma sistemi

Sorun

Çözüm

Loll Feinmechanik'ten kan örnekleri için soğutma sistemi
Loll Feinmechanik'ten kan örnekleri için soğutma sistemi