Boru ve BOP taşıma sistemleri için enerji zincirleri ve kabloları

Boru taşıma ekipmanları, 3D hareketsiz

Podyumlar için enerji zinciri ve kablo

Araba yürüyüşü
E4.80 e-zincir
  • İç bölümleme modüler sistemi, kablonuzun kullanım ömrünü 4 kata kadar artırır
  • 400m'ye kadar uzun seyahat mesafeleri ve 80 kg/m'ye kadar dolum ağırlıkları için
E4.56 e-zincir
  • Modüler iç bölme sistemi, kablonuzun kullanım ömrünü 4 kata kadar artırır
  • 400m'ye kadar uzun seyahat mesafeleri ve 62 kg/m'ye kadar dolum ağırlıkları için
CF27 chainflex kablo
  • En yüksek yükler için
  • Neredeyse sınırsız yağ direnci (DIN EN 50363-10-2'ye göre)
  • Alev geciktirici ve UV ışınlarına dayanıklı
CF112 chainflex kablo
  • En yüksek talepler için
  • Neredeyse sınırsız yağ direnci (DIN EN 50363-10-2'ye göre)
  • Alev geciktirici ve UV ışınlarına dayanıklı
CF78.UL chainflex kablo
  • Yüksek yükler için
  • Neredeyse sınırsız yağ direnci (DIN EN 50363-10-2'ye göre)
  • Alev geciktirici ve UV ışınlarına dayanıklı

boru i̇şleyi̇ci̇ i̇çi̇n enerji̇ zi̇nci̇ri̇ ve kablo

Boru tutucu
E4.56 e-zincir
  • Modüler iç bölme sistemi, kablonuzun kullanım ömrünü 4 kata kadar artırır
  • 400m'ye kadar uzun seyahat mesafeleri ve 62 kg/m'ye kadar dolum ağırlıkları için
CF112 chainflex kablo
  • En yüksek talepler için
  • Neredeyse sınırsız yağ direnci (DIN EN 50363-10-2'ye göre)
  • Alev geciktirici ve UV ışınlarına dayanıklı
CF35.UL chainflex kablo
  • Çok yüksek yükler için
  • Neredeyse sınırsız yağ direnci (DIN EN 60811-404'e göre)
  • Alev geciktirici ve UV ışınlarına dayanıklı

BOP taşıma sistemleri için enerji zinciri

BOP vinç
  • Modüler iç bölme sistemi, kablonuzun kullanım ömrünü 4 kata kadar artırır
  • 400m'ye kadar uzun seyahat mesafeleri ve 62 kg/m'ye kadar dolum ağırlıkları için

Başarı hikayeleri

Boru işleyici uygulaması
Açık deniz uygulamaları