Dil Değiştir :
Yenilikçi markalama çözümleri konusunda uzman olan Elried Markierungssysteme, baskı sistemleri için igus'un hassas ve bakım gerektirmeyen bileşenlerine güveniyor. drylin ZLW dişli kayış eksenleri, NEMA step motorlar ve drylin D1 motor kontrol sistemleri, baskı kafalarının yüksek hassasiyetle konumlandırılmasını ve yıllarca güvenilir otonom çalışmasını sağlıyor. Edding'in mürekkep teknolojisi ile birlikte bu, yüksek performanslı ve kullanıcı dostu markalama sistemleri yaratır.




Farklı yüzeylerin spesifik özellikleri özel markalama çözümleri gerektirir. İgus bileşenleri ve bir dizi Edding mürekkebi ile donatılmış Elried sistemleri, neredeyse tüm malzemelere ve yüzeylere baskı yapabilir.

Elried, baskı sistemlerinde igus'un drylin ZLW dişli kayış eksenlerini ve drylin D1 motor kontrol sistemlerini kullanıyor. Bu sistemler, baskı kafalarının çok hızlı doğrusal hareket etmesini sağlar ve yağlayıcı gerektirmedikleri için bakım gerektirmezler.

drylin D1 motor kontrol sistemleri lineer eksenler için optimize edilmiştir, tarayıcının IP adresi üzerinden hızlı ve kolay yapılandırma sağlar ve bir PC, tablet veya akıllı telefonda kullanılabilir.