- igus Mobile Shore Power Outlet (iMSPO), 400 metreye kadar uzunlukta rıhtım boyunca herhangi bir noktada gemileri bağlamak için kullanılabilen ilk mobil " prizidir ". Hamburg Konteyner Terminali (CTH), rıhtım boyunca 300, 150 ve 110 metrelik mesafeler boyunca hareket eden bu sistemlerden
üçüne güvenmektedir. Modüler ve yapılandırılabilir sistemler konteyner, kruvaziyer, RoRo ve omni terminallerinde sıklıkla kullanılmaktadır. CTH'de, terminalin üzerindeki boş alanı kullanan özel olarak imal edilmiş çelik bir yapı üzerinde bir iMSPO kullanılmaktadır. Sistem özellikle taşkın duvarının üzerindeki sınırlı alan ve rıhtımdaki acil çıkış için serbest erişimin gerekli olduğu yerler için geliştirilmiştir. Güç kaynağı ve priz kutulu taşıyıcının hareketli parçaları (priz kutusu arabası) için yükseltilmiş konum, zeminden ve orada çalışan personelden
her zaman yeterli mesafeyi sağlar. Ayrıca tasarım, usturmaçaların dikkate alınmasını gerektirmez ve terminalin kritik alanlarının üzerinde sorunsuz çalışmayı sağlar. Ray elemanları, içine priz kutulu mobil arabanın monte edildiği
iMSPO'nun çelik yapısı boyunca uzanır. Uzun seyahatler ve ağır yükler için tasarlanmış bir rol e-zinciri, ray sistemi içinde hareket eder ve chainflex CFCRANE motor kablosu gibi güç veya motor kablosunun rıhtım boyunca güvenli ve güvenilir bir şekilde yönlendirilmesini sağlar. Bir E4.56 enerji zinciri de panele doğru son parçadaki kablo kılavuzunu sağlarken, daha uzun bir hizmet ömrü için kablolara chainfix gerilim azaltıcılar eklenmiştir. Opsiyonel sensör sistemi de zincirlerin ve kabloların durumunu izleyebiliyor. Bir gemi CTH'ye demirlediği anda, iMSPO montaj noktasına taşınır. Priz kutusunun koruyucu kapağı açılır, geminin kabloları bağlanır, koruyucu kapak
kapatılır ve güvenli çalışma için kilitlenir. Tüm süreçler tek bir kontrol ünitesi üzerinden çalıştırılabilir. iMSPO ayrıca yüksek voltajlı sahil bağlantı sistemleri için bir güvenlik standardı olan IEC/IEEE 80005-1 temelinde test edilmiştir. Bir geminin kıyı elektriğine bağlantısı 15 dakikadan daha kısa bir sürede gerçekleştirilebilirken, kıyı tarafında en fazla iki kişiye ihtiyaç duyulmaktadır. Sonuç olarak bu, Hamburg limanına tam esneklik sağlarken işletme, kurulum ve bakım maliyetlerini de azaltıyor.