Beş kilo daha hafif: plastik yataklarla optimize edilmiş aydınlatma tesisatı

igus küresel ve kaymalı yatak, bakım gerektirmeden daha ince bir tasarımı mümkün kılar

Sahnede büyük ekranlar ve yansıtılan grafiklerle bir ışık gösterisinde üç kişi.

Profil

  • Neye ihtiyaç vardı? Dönen dairesel elemanlar üzerindeki motor gövdesinin çıkışında tahrik mili için yatak
  • **Gereksinimler:**taşıma ve gösteriler sırasında -10 ila 50°C arası sıcaklıklar, toza dayanıklılık ve yağlama gerektirmeme, manyetik olmayan malzemeler, hafiflik, yanlış hizalamaların dengelenmesi
  • Endüstri: Sahne teknolojisi, aydınlatma teknolojisi
  • **Müşteri için başarı:**Kellook, igus kaymalı ve küresel rulmanları kullanarak jiroskopların ağırlığını 5 kg azaltmayı başardı. Bu da daha küçük motor ve dişli kutusu ünitelerini mümkün kıldı - sadece tasarım ve estetik açısından değil, aynı zamanda nakliye ve montaj açısından da bir kazanç. Geleneksel metal çözümlerle karşılaştırıldığında, yağlama ve bakım maliyetleri ortadan kalktı.

Sorun

Çözüm

Kellook’un jiroskopik ışık enstalasyonu konserde sahnede, önde ışık huzmeleri ve seyirciyle.
Dört kılavuz arabası ve işaretli bağlantı noktalarıyla dairesel ray düzeni.
Birden çok yuvarlanma yolu ve bağlı modülleri olan dairesel igus döner kılavuz.

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar