Change Language :

Son tasarım çalışması
Bu çalışma, sabit rulmanlı versiyon için metalik bir sıkıştırma halkası ve iglidur® kaymalı yataklar ile sertleştirilmiş plastik blokları ve yüzer rulmanlı versiyon için sadece iglidur® özel bir kaydırıcıya sahip plastik blokları birleştirmektedir. Metalik rulman blokları ile 1:1 aynıdırlar. Ayrıca standart metal rulman bloklarına kıyasla %60'a kadar daha ucuz ve %80 daha hafiftirler. Yeni kayar yataklı plastik rulman blokları 4 boyutta sunulmaktadır.
► SLSP-S6-LL
► SLSP-S8-LL
► SLSP-S10-LL
► SLSP-S12-LL




| Parça No. | A [mm] | H [mm] | h1 [mm] | lt [mm] | ts [mm] | d1 [mm] | E1 [mm] | Ağırlık [g] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLSP-S6-LL | 42 | 26 | 13 | 20 | 5.5 | 6 | 30 | 14 | 
| SLSP-S8-LL | 52 | 34 | 17 | 23 | 6.6 | 8 | 38 | 29 | 
| SLSP-S10-LL | 70 | 50 | 25 | 24 | 9.0 | 10 | 52 | 64 | 
| SLSP-S12-LL | 70 | 50 | 25 | 24 | 9.0 | 12 | 52 | 71 | 

Dryspin® teknolojisinin yapabildikleri
dryspin® dik diş teknolojisi, 2013 yılında igus® tarafından şirket içinde geliştirilmiştir ve geleneksel dik dişlere göre çok sayıda avantaj sunmaktadır. Düz kanat açısı sayesinde, uygulanan kuvveti verimli bir şekilde öteleme hareketine dönüştürürler. Plastik somun ve iş miline uygun teknik özellikler ve geometriler sayesinde dryspin®, dik dişler için daha da yüksek hizmet ömrü ve verimlilik sunar. Yuvarlatılmış diş kanadı geometrisi sayesinde, dişli mil ile kılavuz vida somunu arasındaki temas yüzeyi azaltılır ve dişli sistemler yük altında neredeyse sessiz ve titreşimsiz çalışır.
 
Tek tek dryspin® dişleri arasındaki daha büyük mesafeler, dişlerdeki tribolojik olarak optimize edilmiş polimer oranını (faktör 1,3) artırır. Aşınmaya karşı daha dayanıklı malzeme ve daha yüksek verimlilik derecesi, geleneksel dik dişlere göre 5 kata kadar daha uzun bir hizmet ömrü için belirleyicidir.

Ücretsiz iplik örneğinin yardımıyla
Kapsamlı bir izlenim edinmek için gerçek bir numuneyi elinizde tutmanız önemlidir. Size dryspin® kılavuz vidalarımızın bir örneğini göndermekten memnuniyet duyarız.
Örnek üzerinde dryspin® kılavuz vida teknolojisinin tüm özelliklerini ve avantajlarını sizin için özetledik. Kendiniz görün ve herhangi bir sorunuz olursa, uzmanlarımız size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 8:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Online:
24h