Dil Değiştir :

Makinelerinizin bakım aralıklarını enerji zinciri sistemiyle uzatmak ve arıza süresi maliyetlerinden birkaç bin Euro tasarruf etmek için şimdi başlayın.
igus® Tata Steel Haldia Hindistan'daki uygulama 480 m hareket ve 240 m zincir uzunluğu ile yaklaşık 40.000 € değerinde bir değişimden kaçınıldı.
igus® enerji zinciri sistemlerinin uzun süreler boyunca ve zorlu çalışma koşullarında bakım gerektirmeyen yapısı, genellikle kararda belirleyici faktördür.
karar için faktör. 200 m hareket mesafesine sahip sistemler 8 yıldır minimum bakımla çalışmaktadır. 60 m'ye kadar hareket eden sistemler
neredeyse hiç bakım yapılmadan 15 yıldır işletilmektedir.

▼ Maliyetleri azaltın
Hizmet ömrü hesaplayıcımızla, enerji zincirinin beklenen hizmet ömrünü sadece birkaç tıklamayla belirleyebilirsiniz. Beklenen hizmet ömrü çift strok ve kilometre cinsinden hesaplanır.

▼ Maliyetleri azaltın
Arıza süresi veya kalite kaybı oluşmadan önce makinelerin ve sistemlerin bakımını proaktif olarak yapın. Akıllı plastik ile, en akıllı ve en etkili haliyle bakım için gerçekten öngörülebilir onarım çalışmaları çağı başlıyor.

▼ Maliyetleri azaltın
Makinenin durumunu düzenli veya kalıcı olarak kaydederek güvenliği ve makine verimliliğini artırın. Arızalar saniyeler içinde tespit edilir ve sistem kapatılarak daha pahalı sonuçsal hasarların bile önüne geçilir. Makinenin nabzında bakım.

▼ Maliyetleri azaltın
Tüm bileşenlerin kalifiye uzmanlar tarafından hızlı ve hatasız montajı ve bakımı, uygulamaya bağlı olarak daha az arıza süresi ve igus® sistem garantisi ile sonuçlanır.

Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat