drylin® R - Teknik bilgiler

Malzeme veri tablosu

Genel özelliklerBirimiglidur Jiglidur Xiglidur J200Test yöntemi
Yoğunlukg/cm³1.491.441.72
Renksarısiyahkoyu gri
Maks. nem emilimi +23°C/%50 oda nemindeağırlık %0.30.10.2DIN 53495
Maks. nem emmeağırlık %1.30.50.7
Kayma sürtünmesi katsayısı, dinamik çeliğe karşıµ0.06-0.180.09-0.270,11 - 0,22
pxv değeri, maks. (kuru)MPa x m/s0.341.320.33
Mekanik özellikler
Eğilme modülüMPa2,4008,1002,800DIN 53457
20°C'de eğilme dayanımıMPa7317058DIN 53452
Basınç DayanımıMPa6010043
Önerilen maksimum yüzey basıncı (20°C)MPa3515023
Shore D sertliği748570DIN 53505
Fiziksel ve termal özellikler
Maksimum uzun süreli uygulama sıcaklığı°C+90+250+90
Maksimum kısa süreli uygulama sıcaklığı°C+120+315+120
min. uygulama sıcaklığı°C-50-100-50
Termal iletkenlik[W/m x K]0,250.60.24ASTM C 177
Termal genleşme katsayısı (23°C'de) [K-1 x 10-5]1058DIN 53752
Elektriksel özellikler
Özgül geçiş direnciΩcm> 1013< 105> 108DIN IEC 93
Yüzey direnciΩ> 1012< 103> 108DIN 53482
Genel özelliklerBirimiglidur E7iglidur A180Test yöntemi
Yoğunlukg/cm³1.051.46
Renkkoyu gribeyaz
Maks. nem emilimi +23°C/%50 oda nemindeağırlık %0.10.2DIN 53495
Maks. nem emmeağırlık %0.11.3
Kayma sürtünmesi katsayısı, dinamik çeliğe karşıµ 0.05-0.23
pxv değeri, maks. (kuru)MPa x m/s 0.31
Mekanik özellikler
Eğilme modülüMPa1,4772,300DIN 53457
20°C'de eğilme dayanımıMPa2288DIN 53452
Basınç DayanımıMPa78
Önerilen maksimum yüzey basıncı (20°C)MPa1828
Shore D sertliği6176DIN 53505
Fiziksel ve termal özellikler
Maksimum uzun süreli uygulama sıcaklığı°C+70+90
Maksimum kısa süreli uygulama sıcaklığı°C+90+110
min. uygulama sıcaklığı°C-50-50
Termal iletkenlik[W/m x K]0,25ASTM C 177
Termal genleşme katsayısı (23°C'de)[K-1 x 10-5] 11DIN 53752
Elektriksel özellikler
Özgül geçiş direnciΩcm< 1012DIN IEC 93
Yüzey direnciΩ> 109< 1011DIN 53482

drylin® R - İzin verilen dinamik yükün aynı çapla karşılaştırılması

Logaritmik grafikte A’dan D’ye dört aşağı eğimli eğri var.

drylin® R lineer kaymalı yatak

Makine milindeki kaymalı yatak ve daire içinde büyütülmüş detay.

Kir, toz, lifler

El, lineer mil üzerindeki kaymalı yatağı ayarlıyor.

Ayrık lineer rulmanlar

Bir lineer kızak bir brakete yerleştiriliyor.

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar