Dil Değiştir :
| Genel özellikler | Birim | iglidur® A500 | Test yöntemi |
|---|---|---|---|
| Yoğunluk | g/cm³ | 1.28 | |
| Renk | kahverengi | ||
| Maks. nem emilimi +23°C/%50 oda neminde | ağırlık % | 0.3 | DIN 53495 |
| Maks. nem emme | ağırlık % | 0.5 | |
| Jeotermal sürtünme katsayısı, dinamik, çeliğe karşı | µ | 0,26-0,41 | |
| pv değeri, maks. (kuru) | Mpa x m/s | 0.28 | |
| Mekanik özellikler | |||
| Eğilme modülü | MPa | 3,600 | DIN 53457 |
| 20°C'de eğilme dayanımı | MPa | 140 | DIN 53452 |
| Basınç Dayanımı | MPa | 118 | |
| Önerilen maksimum yüzey basıncı (20°C) | MPa | 120 | |
| Shore D sertliği | MPa | 83 | DIN 53505 |
| Fiziksel ve termal özellikler | |||
| Maksimum uzun süreli uygulama sıcaklığı | °C | +250 | |
| Maksimum kısa süreli uygulama sıcaklığı | °C | +300 | |
| min. uygulama sıcaklığı | °C | -100 | |
| Termal iletkenlik | W/m x K | 0.24 | ASTM C 177 |
| Termal genleşme katsayısı (23°C'de) | K-1 x 10-5 | 9 | DIN 53752 |
| Elektriksel özellikler | |||
| Özgül geçiş direnci | Ωcm | > 1014 | DIN IEC 93 |
| Yüzey direnci | Ω | > 1013 | DIN 53482 |

Diyagram. 01: iglidur için izin verilen pv değeri® A500 1 mm et kalınlığına sahip kaymalı yataklar kuru çalışmada çelik bir mile karşı, +20 °C'de, çelik bir muhafazaya monte edilmiştir
X = yüzey hızı [m/s]
Y = yük [MPa]
İglidur® A500 rulmanlar yüksek sıcaklıklarda kullanılabilir ve gıda ile doğrudan temas için onaylanmıştır (FDA uyumlu). Son derece iyi bir kimyasal dirence sahiptirler ve bu nedenle gıda endüstrisine yönelik makinelerin çevresindeki en zor uygulamalar için uygundurlar. İglidur® A500 sert bir malzeme olmasına rağmen, yüksek sıcaklıklarda bile mükemmel basınç dayanımına sahiptir.

diyagram. 02: sıcaklığın bir fonksiyonu olarak önerilen maksimum yüzey basıncı (+20 °C'de 120 MPa)
X = sıcaklık [°C]
Y = yük [MPa]
Önerilen maksimum yüzey basıncı mekanik bir malzeme parametresidir. Triboloji hakkında sonuç çıkarmak için kullanılamaz. iglidur® A500 kaymalı yatakların basınç dayanımı artan sıcaklıklarla azalır. diyagram. 02 bu ilişkiyi göstermektedir.
Diyagram. 02'de sıcaklığın bir fonksiyonu olarak rulmanın tavsiye edilen maksimum yüzey basıncı gösterilmektedir. Bir yandan yüksek mukavemet ve diğer yandan yüksek esneklik kombinasyonu titreşimler ve kenar yükleri üzerinde çok olumlu bir etkiye sahiptir. Kaymalı yatakların aşınması 10 ila 20 MPa basınçlarda hızla arttığından, bu sınırların üzerindeki kullanımların özellikle dikkatle kontrol edilmesini tavsiye ederiz.
iglidur® Yüksek sıcaklık dayanımı nedeniyle A500, yüksek kayma hızlarına da izin verir. Ancak, bu yüksek hızlar nedeniyle sürtünme katsayısı artar ve bu da rulmanın daha fazla ısınmasına neden olur. Testler, iglidur® A500'den yapılmış kaymalı yatakların dönme hareketleri sırasında aşınmaya karşı daha dayanıklı olduğunu ve izin verilen pv değerlerinin de dönme işleminde daha yüksek olduğunu göstermektedir.
| m/s | Dönen | Salınımlı | doğrusal |
|---|---|---|---|
| kalıcı | 0.6 | 0.4 | 1 |
| Kısa vadeli | 1 | 0.7 | 2 |
İzin verilen maksimum kısa süreli uygulama sıcaklığı +300 °C'dir. iglidur® A500 kaymalı yatakların basınç dayanımı artan sıcaklıklarla birlikte azalır. diyagram. 02 bu ilişkiyi göstermektedir. Rulman sisteminde geçerli olan sıcaklıkların da rulman aşınması üzerinde etkisi vardır.
| iglidur® A500 | Uygulama sıcaklığı |
|---|---|
| Minimum | - 100 °C |
| Maks. uzun vade | +250°C |
| Maksimum, kısa vade | + 300 °C |
| Ek olarak eksenel olarak güvenli | +130°C |
Sürtünme katsayısı rulmana etki eden yüke bağlıdır (diyagram. 04 ve 05).
iglidur® A500 için çeliğe karşı sürtünme katsayısı (Ra = 1 μm, 50 HRC):
| iglidur® A500 | kuru | Gres | Yağ | Su |
|---|---|---|---|---|
| Sürtünme katsayıları µ | 0,26 - 0,41 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |

Diyagram 04: Yüzey hızının bir fonksiyonu olarak sürtünme katsayısı, p = 0.75MPa
X = yüzey hızı [m/s]
Y = sürtünme katsayısı μ
daha fazla bilgi:

Diyagram 05: Basıncın bir fonksiyonu olarak sürtünme katsayısı, v = 0,01 m/s
X = yük [MPa]
Y = sürtünme katsayısı μ
iglidur® A500

Diyagram. 06: Aşınma, farklı şaft malzemeleri ile dönen uygulama, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = Şaft malzemesi
Y = aşınma [μm/km]
A = alüminyum, sert anodize
B = serbest kesme çeliği
C = Cf53
D = Cf53, sert krom kaplama
E = HR karbon çeliği
F = 304 SS
G = yüksek dereceli çelik
Diyagram 06, iglidur® A500'den yapılmış kaymalı yataklarla gerçekleştirilen farklı şaft malzemeleriyle yapılan testlerin sonuçlarının bir uzantısını göstermektedir. Sert krom kaplamalı şafta karşı "iglidur® A500 kombinasyonu" dönme sırasında açıkça göze çarpmaktadır. Yaklaşık 2,0 MPa'ya kadar, bu kombinasyonun aşınması büyük ölçüde yükten bağımsız kalır. Cf53'ten yapılmış millere karşı dönerken, aşınma direnci aynı yük altında dönerken olduğundan daha iyidir. İhtiyacınız olan şaft malzemesi bu şemada yer almıyorsa, lütfen bizimle iletişime geçin.
iglidur® A500 kaymalı yataklar temizlik maddelerine, greslere, yağlara, alkalilere ve asitlere karşı mükemmel dirence sahiptir.
+ dirençli 0 şartlı dirençli - dirençli değil
Tüm veriler oda sıcaklığında [20 °C]
| Orta | Direnç |
|---|---|
| Alkoller | + |
| Hidrokarbonlar | + |
| Gresler, katkısız yağlar | + |
| Yakıtlar | + |
| Seyreltilmiş asitler | + |
| Güçlü asitler | + |
| Seyreltilmiş alkaliler | + |
| Güçlü alkaliler | + |
iglidur® A500'den yapılan rulmanlar, iglidur®programındaki radyasyona en dayanıklı rulmanlar arasındadır. 2 x105Gy radyasyon yoğunluğuna kadar dayanıklıdır. Daha yüksek radyasyon seviyeleri malzemeye saldırır ve önemli mekanik özelliklerin kaybına yol açabilir.
iglidur® A500 kaymalı yataklar elektriksel olarak yalıtkandır.
| Elektriksel özellikler | |
|---|---|
| Özgül geçiş direnci | > 1014 Ωcm |
| Yüzey direnci | > 1013 Ω |
İglidur® A500 rulmanlarının nem emilimi suya doyurulduğunda sadece %0,5'tir.
| Maksimum nem emilimi | |
|---|---|
| 23 °C/%50 r. nemde | %0,3 ağırlık |
| Maks. nem emme | 0,5 ağırlık |
iglidur® A500 kaymalı yataklar, h toleranslı (önerilen minimum h9) şaftlar için standart yataklardır. Rulmanlar, H7 toleranslı bir montaja preslenecek şekilde tasarlanmıştır. Nominal boyutlara sahip bir montaja takıldıktan sonra, F10 toleranslı rulmanın iç çapı kendini otomatik olarak ayarlar.
| Çap d1 [mm] | Şaft h9 [mm] | iglidur® A500 F10 [mm] | Konut H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| 3'e kadar | 0 - 0.025 | +0.006 +0.046 | 0 +0.010 |
| > 3'ten 6'ya kadar | 0 - 0.030 | +0.010 +0.058 | 0 +0.012 |
| > 6'dan 10'a kadar | 0 - 0.036 | +0.013 +0.071 | 0 +0.015 |
| > 10'dan 18'e kadar | 0 - 0.043 | +0.016 +0.086 | 0 +0.018 |
| > 18'den 30'a kadar | 0 - 0.052 | +0.020 +0.104 | 0 +0.021 |
| > 30 ila 50 | 0 - 0.062 | +0.025 +0.125 | 0 +0.025 |
| >50 ila 80 | 0 - 0.074 | +0.030 +0.150 | 0 +0.030 |