Dil Değiştir :

Değişken hızlarda, örneğin dönme hareketlerinde, gereken değer ortalama yüzey hızı v'dir (yukarıdaki formüle bakın).
Rulman iç çapı [mm]
Frekans [s]
Açı [°]
Dakika başına devir sayısı

Şema 01: Dönen bir Cf53 mil üzerinde iglidur malzemelerinin sürtünme katsayısı
iglidur kaymalı yataklar, sürekli çalışmada düşük ila orta düzeyde yüzey hızları için geliştirilmiştir.
Tablo 1 ve 2, dönme, salınım ve doğrusal hareketler için iglidur kaymalı yatakların izin verilen yüzey hızlarını göstermektedir.
Bu yüzey hızları, rulmanların maruz kaldığı basıncın minimum olduğu varsayımıyla belirlenen sınır değerlerdir.
Uygulamada, çeşitli etkenlerin dönüşümlü etkisi nedeniyle bu sınırlara pek ulaşılmaz. Basınç dayanımındaki her artış, kaçınılmaz olarak izin verilen yüzey hızlarında bir azalmaya yol açar ve bunun tersi de geçerlidir. Daha fazla bilgi için bkz. pv değeri.
Hız sınırı, yatağın sıcaklık artışına göre belirlenir. Bu, farklı hareket türleri için farklı yüzey hızlarının ortaya çıkmasının nedeni de budur.
Doğrusal hareketler sırasında, rulman şaft üzerinde daha geniş bir yüzey alanını kullandığı için şaft üzerinden daha fazla ısı dağıtılabilir.
İzin verilen yüzey hızlarına ilişkin değerlendirmeler, kaymalı yatakların aşınma direncini de kapsamalıdır. Yüksek yüzey hızları, otomatik olarak buna paralel olarak yüksek aşınma oranlarına yol açar. Yüzey hızının artmasıyla birlikte sadece aşınma oranı değil, aynı zamanda mutlak aşınma da artar.
Uygulamada, kaymalı yatakların sürtünme katsayısı, yüzey hızının bir sonucudur. Yüksek yüzey hızlarında sürtünme katsayısı, düşük yüzey hızlarına göre daha yüksektir. Şema 01, 0,7 MPa yük altındaki bir çelik şaft (Cf53) örneğini kullanarak bu ilişkiyi göstermektedir.
Gerekli malzemeyi bulamadınız mı? Online mağazamızda tüm malzemeler ve veri sayfaları hakkında kapsamlı veriler bulunmaktadır.
| Malzeme | Dönen | Salınımlı | Doğrusal |
|---|---|---|---|
| Standartlar | |||
| iglidur G | 1 | 0.7 | 4 |
| iglidur J | 1.5 | 1.1 | 8 |
| iglidur M250 | 0.8 | 0.6 | 2.5 |
| iglidur W300 | 1 | 0.7 | 4 |
| iglidur X | 1.5 | 1.1 | 5 |
| Genel amaçlı | |||
| iglidur K | 1 | 0.7 | 3 |
| iglidur P | 1 | 0.7 | 3 |
| iglidur GLW | 0.8 | 0.6 | 2.5 |
| Dayanıklılık koşucusu | |||
| iglidur J260 | 1 | 0.7 | 3 |
| iglidur J3 | 1.5 | 1.1 | 8 |
| iglidur J350 | 1.3 | 1 | 4 |
| iglidur L250 | 1 | 0.7 | 2 |
| iglidur R | 0.8 | 0.6 | 3.5 |
| iglidur D | 1.5 | 1.1 | 8 |
| iglidur J200 | 1 | 0.7 | 10 |
| Yüksek sıcaklıklar | |||
| iglidur V400 | 0.9 | 0.6 | 2 |
| iglidur X6 | 1.5 | 1.1 | 5.4 |
| iglidur Z | 1.5 | 1.1 | 5 |
| iglidur® UW500 | 0.8 | 0.6 | 2 |
| Yüksek kimyasal madde direnci | |||
| iglidur H | 1 | 0.7 | 3 |
| iglidur H1 | 2 | 1.0 | 5 |
| iglidur H370 | 1.2 | 0.8 | 4 |
| iglidur H2 | 0.9 | 0.6 | 2.5 |
| Gıdayla temas | |||
| iglidur A180 | 0.8 | 0.6 | 3.5 |
| iglidur A200 | 0.8 | 0.6 | 2 |
| iglidur A351 | 1 | 0.8 | 2.5 |
| iglidur A500 | 0.6 | 0.4 | 1 |
| iglidur T220 | 0.4 | 0.3 | 1 |
| Özel uygulama alanları | |||
| iglidur F | 0.8 | 0.6 | 3 |
| iglidur H4 | 1 | 0.7 | 1 |
| iglidur Q | 1 | 0.7 | 5 |
| iglidur A290 | 1 | 0.7 | 3 |
| iglidur UW | 0.5 | 0.4 | 2 |
| iglidur B | 0.7 | 0.5 | 2 |
| iglidur C | 1 | 0.7 | 2 |
Gerekli malzemeyi bulamadınız mı? Online mağazamızda tüm malzemeler ve veri sayfaları hakkında kapsamlı veriler bulunmaktadır.
| Malzeme | Dönen | Salınımlı | Doğrusal |
|---|---|---|---|
| Standartlar | |||
| iglidur G | 2 | 1.4 | 5 |
| iglidur J | 3 | 2.1 | 10 |
| iglidur M250 | 2 | 1.4 | 5 |
| iglidur W300 | 2.5 | 1.8 | 6 |
| iglidur X | 3.5 | 2.5 | 10 |
| Genel amaçlı | |||
| iglidur K | 2 | 1.4 | 4 |
| iglidur P | 1.4 | 4 | |
| iglidur GLW | 1 | 0.7 | 3 |
| Dayanıklılık koşucusu | |||
| iglidur J260 | 2 | 1.4 | 4 |
| iglidur J3 | 3 | 2.1 | 10 |
| iglidur J350 | 2 | 2.3 | 8 |
| iglidur L250 | 1.5 | 1.1 | 3 |
| iglidur R | 1.2 | 1 | 5 |
| iglidur D | 3 | 2.1 | 10 |
| iglidur J200 | 1.5 | 1.1 | 15 |
| Yüksek sıcaklıklar | |||
| iglidur V400 | 1.3 | 0.9 | 3 |
| iglidur X6 | 3.5 | 2.5 | 10 |
| iglidur Z | 3.5 | 2.5 | 6 |
| iglidur® UW500 | 1.5 | 1.1 | 3 |
| Yüksek kimyasal madde direnci | |||
| iglidur H | 1.5 | 1.1 | 4 |
| iglidur H1 | 2.5 | 1.5 | 7 |
| iglidur H370 | 1.5 | 1.1 | 5 |
| iglidur H2 | 1 | 0.7 | 3 |
| Gıdayla temas | |||
| iglidur A180 | 1.2 | 1 | 5 |
| iglidur A200 | 1.5 | 1.1 | 3 |
| iglidur A350 | 1.2 | 0.9 | 3 |
| iglidur A500 | 1 | 0.7 | 2 |
| iglidur A290 | 2 | 1.4 | 4 |
| iglidur T220 | 1 | 0.7 | 2 |
| Özel uygulama alanları | |||
| iglidur F | 1.5 | 1.1 | 5 |
| iglidur H4 | 1.5 | 1.1 | 2 |
| iglidur Q | 2 | 1.4 | 6 |
| iglidur UW | 1.5 | 1.1 | 3 |
| iglidur B | 1 | 0.7 | 3 |
| iglidur C | 1.5 | 1.1 | 3 |
Tüm malzemeler ve ürünler, sektörün en büyüğü olan igus test laboratuvarında aşınma ve dayanıklılık açısından gerçek yaşam koşullarında kontrol edilir. Bu, kullanım ömürlerinin doğru şekilde tahmin edilmesini mümkün kılmaktadır.
igus, müşteri testlerini, talep üzerine, tamamen özelleştirilmiş koşullar altında ve ürün kullanımını kontrol etmek için gerçekleştirir.