Dil Değiştir :
Malzeme tablosu
Genel özellikler
Birim
igutex® TX1
Test yöntemi
yoğunluk
g/cm³
2,1
Renk
gri-yeşil
maksimum. 23°C/%50 oda neminde nem emilimi.
Ağırlıkça %
0,2
DIN 53495
maks. toplam nem emilimi
ağırlıkça %
0,5
Kayma sürtünme katsayısı, dinamik, çeliğe karşı
µ
0,04 - 0,14
pv değeri, maks. (kuru)
MPa x m/s
0,89
Mekanik özellikler
eğilme modülü
MPa
12.000
DIN 53457
20°C'de eğilme dayanımı
MPa
55
DIN 53452
Basınç Dayanımı
MPa
220
önerilen maksimum yüzey basıncı (20°C)
MPa
200
Shore D sertlik
94
DIN 53505
Fiziksel ve termal özellikler
Üst uzun süreli uygulama sıcaklığı
°C
+120
Üst kısa süreli uygulama sıcaklığı
°C
+170
Daha düşük uygulama sıcaklığı
°C
-60
termal iletkenlik
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
termal genleşme katsayısı (23°C'de)
[K-1 x 10-5]
3
DIN 53752
Elektriksel özellikler
Hacim direnci
Ωcm
> 1011
DIN IEC 93
yüzey direnci
Ω
> 1013
DIN 53482
Tablo 01: Malzeme verileri

Diyagram. 01: igutex® TX1 kaymalı yataklar için +20 °C'de çelik bir mile karşı kuru çalışmada izin verilen pv değeri
X = yüzey hızı [m/s]
Y = yük [MPa]
igutex TX1 kaymalı yataklar, yüksek radyal yükler ve iyi aşınma direnci ile çok yüksek yük kapasitesini temsil eder. Özel tasarım, uzun lifli sargı ve katı yağlayıcılar sayesinde yüksek boyutsal stabilite sağlar ve bu da yağlama ve bakım gerektirmeyen bir çalışmanın mümkün olmasını sağlar. Yüksek kir ve ortam direnci spesifikasyon profilini tamamlar.

diyagram. 02: sıcaklığın bir fonksiyonu olarak önerilen maksimum yüzey basıncı (+20 °C'de 200 MPa)
X = sıcaklık [°C]
Y = yük [MPa]
Mekanik özellikler
igutex® TX1 kaymalı yatakların basınç dayanımı artan sıcaklıklarla azalır. diyagram. 02 bu ilişkiyi göstermektedir. Kısa süreli izin verilen uygulama sıcaklığı olan +170 °C'de, izin verilen yüzey basıncı hala 100 MPa'dır. Önerilen maksimum yüzey basıncı mekanik bir malzeme parametresini temsil eder. Bundan triboloji ile ilgili sonuçlar çıkarılamaz.

Diyagram 03: Basınç ve sıcaklık altında deformasyon
X = yük [MPa]
Y = Deformasyon [%]
Diyagram. 03 igutex® TX1'in radyal yük altındaki elastik deformasyonunu göstermektedir.

diyagramı. 07: Yükün bir fonksiyonu olarak Cf53 ile salınımlı ve döner uygulamalarda aşınma
X = yük [MPa]
Y = aşınma [μm/km]
A = dönen | B = salınan
Şaft malzemeleri
Yüksek yük aralığında genellikle sertleştirilmiş şaftların kullanılması tavsiye edilir. Bu özellikle igutex® TX1 kullanımı için geçerlidir. Bununla birlikte, yumuşak şaftlarda bile, 100 MPa'nın altındaki yüksek yüklü döndürmede kabul edilebilir aşınma oranları elde edilir. Diyagram 07'deki dönme ve döndürmedeki aşınma oranının karşılaştırılması, igutex® TX1'in gücünün yüksek yükte döndürmede yattığını açıkça ortaya koymaktadır.