Yüksek yük yasağı

Yüksek yüklere uygun iglidur® malzemeleri neler yapabilir?

  • Yağlama ve bakım gerektirmez
  • Hafif
  • İyi fiyat-performans oranı
  • Ücretsiz öngörülebilir hizmet ömrü
  • Yüksek yükler altında aşınmaya dayanıklı ve boyutsal olarak kararlı
  • Uygun maliyetli
  • Yağlama ve bakım gerektirmez
iglidur® Q2 malzemesi
  • Yüksek yükler için - birçok şaftta aşınmaya dayanıklı
  • Özellikle çok yüksek yüklerle birlikte çok iyi aşınma direnci için
  • Aşırı pxv değerleri için
  • İyi sürtünme katsayısı
iglidur® Q malzeme
  • Orta ila yüksek yükler için, özellikle yumuşak şaftlarda
  • Dayanıklı, özellikle yumuşak şaftlarda
  • Kenar yüklerine karşı duyarsız
  • +140°C'ye kadar kalıcı sıcaklıklara dayanır
iglidur® Q290 malzeme
  1. Maks. uzun süreli uygulama sıcaklığı
  2. +20°C'de önerilen maks. yüzey basıncı
  3. p = 1MPa, v = 0.3m/s, dönme için en iyi kombinasyon