Dil Değiştir :
Malzeme tablosu
Genel özellikler
Birim
iglidur® X6
Test yöntemi
yoğunluk
g/cm³
1,53
Renk
koyu mavi
maksimum. 23°C/%50 oda neminde nem emilimi.
Ağırlıkça %
0,1
DIN 53495
maks. toplam nem emilimi
ağırlıkça %
0,5
Kayma sürtünme katsayısı, dinamik, çeliğe karşı
µ
0,09 - 0,25
pv değeri, maks. (kuru)
MPa x m/s
1,35
Mekanik özellikler
eğilme modülü
MPa
16.000
DIN 53457
20°C'de eğilme dayanımı
MPa
290
DIN 53452
Basınç Dayanımı
MPa
190
önerilen maksimum yüzey basıncı (20°C)
MPa
150
Shore D sertlik
89
DIN 53505
Fiziksel ve termal özellikler
Üst uzun süreli uygulama sıcaklığı
°C
+250
Üst kısa süreli uygulama sıcaklığı
°C
+315
Üst kısa süreli ortam sıcaklığı1)
°C
+315
Daha düşük uygulama sıcaklığı
°C
-100
termal iletkenlik
W/m x K
0,55
ASTM C 177
termal genleşme katsayısı (23°C'de)
[K-1 x 10-5]
1,1
DIN 53752
Elektriksel özellikler2)
Hacim direnci
Ωcm
< 105
DIN IEC 93
yüzey direnci
Ω
< 103
DIN 53482

Diyagram. 01: 1 mm et kalınlığına sahip iglidur® X6 kaymalı yataklar için kuru çalışmada çelik bir mile karşı, +20 °C'de, çelik bir muhafazaya monte edilmiş izin verilen pv değeri
X = yüzey hızı [m/s]
Y = yük [MPa]
Genel mekanik ve termal özellikleri açısından iglidur® X6, yüksek sıcaklık klasiğimiz iglidur® X ile doğrudan karşılaştırılabilir ve hatta aşınma davranışı gibi avantajlar sağlayabilir.

diyagram. 02: sıcaklığın bir fonksiyonu olarak önerilen maksimum yüzey basıncı (+20 °C'de 150 MPa)
X = sıcaklık [°C]
Y = yük [MPa]
Mekanik özellikler
Önerilen maksimum yüzey basıncı mekanik bir malzeme parametresini temsil eder. Bundan triboloji hakkında sonuçlar çıkarmak mümkün değildir. iglidur® X6 kaymalı yatakların basınç dayanımı artan sıcaklıklarla azalır. diyagram 02 bu ilişkiyi göstermektedir.

Diyagram 03: Basınç ve sıcaklık altında deformasyon
X = yük [MPa]
Y = Deformasyon [%]
Diyagram. 03 radyal yük altında iglidur® X6'nın elastik deformasyonunu göstermektedir. Yüzey basıncı 100 MPa olduğunda deformasyon %2'den azdır. Olası plastik deformasyon, diğer şeylerin yanı sıra, darbenin süresine bağlıdır.

Diyagram 04: Yüzey hızının bir fonksiyonu olarak sürtünme katsayısı, p = 0.75MPa
X = yüzey hızı [m/s]
Y = sürtünme katsayısı μ
Sürtünme ve aşınma
Aşınma direnci gibi, sürtünme katsayısı μ da yük ile değişir. İglidur® X6'nın sürtünme katsayısı yük ile azalır ve yaklaşık 30 MPa'dan itibaren neredeyse sabittir. Sürtünme katsayısı da hız ile önemli ölçüde düşer (diyagram 04 ve 05).

Diyagram 05: Basıncın bir fonksiyonu olarak sürtünme katsayısı, v = 0,01 m/s
X = yük [MPa]
Y = sürtünme katsayısı μ

Diyagram. 06: Aşınma, farklı şaft malzemeleri ile dönen uygulama, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = Şaft malzemesi
Y = aşınma [μm/km]
A = alüminyum, sert anodize
B = serbest kesme çeliği
C = Cf53
D = Cf53, sert krom kaplama
E = HR karbon çeliği
F = 304 SS
G = yüksek dereceli çelik
Şaft malzemeleri
Sürtünme ve aşınma da büyük ölçüde şaft malzemesine bağlıdır. Şaftlar çok pürüzsüzse, sürtünme katsayısı ve rulmanın aşınması aynı anda artar. İglidur® X6 için en iyi durum, ortalama Ra = 0,4-0,7μm yüzey kalitesine sahip bir alt yüzeydir. 06, iglidur® X6 kaymalı yataklar ile çeşitli şaft malzemelerinin test sonuçlarını göstermektedir. En iyi performans serbest kesimli çelik ve parlak çelik 1.0037 şaft malzemeleri ile elde edilir. Daha yüksek yükler için daha sert çelik kalitelerini öneriyoruz. Sertleştirilmemiş çelik miller, 2 MPa'nın üzerindeki basınçlarda rulman boyunca aşınmaya maruz kalabilir. Aşınma veri tabanına göre, iglidur® X6 dönme hareketlerinden ziyade dönme hareketleri için daha uygundur (diyagram.07). Kullanmayı planladığınız şaft malzemesi bu test sonuçlarında listelenmiyorsa, lütfen bizimle iletişime geçin.