Dil Değiştir :

iglidur® Gıda endüstrisi için AC500 kaymalı yatak
iglidur® AC500, tespit edilebilir ve optimize edilmiş bir hizmet ömrüne sahip olan A500 malzemesinin daha da geliştirilmiş halidir. AC500'den yapılan rulmanlar gıda ile doğrudan temas için onaylanmıştır. Son derece iyi kimyasal dirence sahiptirler ve bu nedenle gıda endüstrisindeki en zor uygulamalar için uygundurlar. Bu nedenle AC500 kaymalı yataklar kullanılırken temizlik maddelerinin kullanılması bir engel teşkil etmez.

Bu amaçla iglidur® AC500'ü geliştirdik
AC500 gıda ve içecek endüstrisi için geliştirilmiştir. Yüksek sıcaklıklara maruz kalabilir ve ayrıca kimyasallara karşı son derece dayanıklıdır. Bu, bir sistemin dezenfekte ve sterilize edilmesinin AC500 rulmanlar için sorun olmadığı anlamına gelir. Aynı zamanda kaymalı yataklar, düşük sürtünme ve aşınma değerleriyle en iyi performansı sunar. Mavi rengi de malzemenin kullanım sırasında kolay algılanmasını sağlar. AC500 kaymalı yataklar, örneğin içecek şişeleme tesislerinde kullanım için idealdir.