Alüminyum millerde uzun çalışma ömrü

iglidur E kaymalı yatak
Teknolojinizi geliştirin
  • Çok düşük sürtünme katsayısı
  • Aşınmaya dayanıklı dayanıklılık malzemesi
  • Titreşim sönümleme
  • Döner ve doğrusal uygulamalarda iglidur'a göre üç kata kadar daha uzun ömürlüdür® J
Maliyetinizi azaltın
Dayanıklı
  • Döner ve doğrusal uygulamalarda iglidur'a göre 3 kata kadar daha uzun ömürlüdür® J
  • Test:
    doğrusal hareket, yük 1MPa, hız 0,1 m/s, şaft: alüminyum hc.
    Sonuç:
    iglidur® J 0,84 μm/km
    iglidur® E 0,17 μm/km
  • Test:
    dönen: yük 1 MPa, hız 0,3 m/s, şaft alüminyum hc.
    Sonuç:
    iglidur® J 0,3 μm/km
    iglidur® E 0,1 μm/km
Sürdürülebilirlik:
  • İlave yağlayıcı gerektirmediğinden çevre dostudur
  • İyi aşınma değerleri ve dolayısıyla

Böylece her şey saat gibi çalışır

tekstil işlemede iglidur kaymalı yataklar

iglidur® E kaymalı yatağın kısa inovasyon sunumu

Iglidur E için danışmanlık

Numune kutusu - iglidur kaymalı yataklar

iglidur, şablonlu kaymalı yatak kataloğuyla numune kutusunu geliştirir

iglidur nedir?

iglidur kaymalı yatakların detaylı incelemesi

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar