Aşınmaya ve yangına dayanıklı

iglidur RW250
Teknolojinizi geliştirin
  • DIN EN 45545'e göre uygunluk
  • Yangın geciktirici
  • Aşınmaya dayanıklı
  • RW370'e göre üç kata kadar daha uzun ömürlüdür
Maliyetinizi azaltın
  • Bakım gerektirmez, yağlayıcı ve bakım maliyetlerini azaltır
  • Daha yüksek koşu performansı
  • Enjeksiyon kalıplama üretimi sayesinde uygun fiyatlar
Dayanıklı
  • RW370'e göre 3 kata kadar daha uzun ömürlüdür (test: dönme hareketi, yük: 2MPa, hız: 0,01 m/s, sıcaklık: 23°C, şaft: yüksek dereceli çelik
    Sonuç: RW370: 8,66 µm/km, RW250: 2,45 µm/km)
Sürdürülebilirlik:
  • İlave yağlayıcı gerektirmediğinden çevre dostudur
  • İyi aşınma değerleri ve dolayısıyla

Demiryolu teknolojisi için güvenlik

Tren koltuklarında iglidur kaymalı yataklar

Uzmanımız iglidur® RW250 kaymalı yatağın avantajlarını açıklıyor

İglidur RW250 için danışmanlık

Numune kutusu - iglidur kaymalı yataklar

iglidur, şablonlu kaymalı yatak kataloğuyla numune kutusunu geliştirir

iglidur nedir?

iglidur kaymalı yatakların detaylı incelemesi

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar